Ask a question!

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.

Close

Dehumidifiers / Malé adsorpční odvlhčovače

MC150YD

MC150 Series

  • Compact design
  • Analogue version = plug & play
  • Digital version = multiple control options
  • High efficiency
  • Ducted air in/ outlets
  • Easy filter change without tools
  • Continuous fan mode
  • Low noise level

Možnosti

  • Ducted air inlet
  • Digital controller

Popis výrobku

Řada MC představuje vysoce výkonné, spolehlivé a flexibilní vysoušecí odvlhčovače. Odolný plášť z aluzinku lakovaný práškovou barvou nejenom odolává korozi (třída odolnosti 4), ale zajišťuje také možnost univerzálního použití.

Analogová verze umožňuje snadnou instalaci a lze ji vybavit externím humidistatem pro sledování vlhkosti a úsporu energie, většinou pro použití při jednoduchém skladování nebo udržování stavu uskladněných produktů.

Digitální verze má možnosti a funkce ovládání vhodné pro použití v potravinářském průmyslu, farmaceutickém průmyslu a dalších oborech.

Technologie rotorů Munster je synonymem více než 60 let globálních zkušeností, spolehlivosti a orientace na zákazníky.

  • Technická specifikace
Procesní vzduch
235 m3/h
150 m3/h
Dostupný statický tlak 100 Pa
100/100 mm
Regenerační vzduch
Dostupný statický tlak 100 Pa
80 mm
50 m3/h
Celkový příkon
Celkový příkon 1.08 kW
0.51 kg/hr 20°C, 60%
4.7 A
230/50-60 V\Hz
Provozní teplota -20 - +40 °C
hlučnost 57 dB(A)
Různé údaje
Třída ochrany IEC (zařízení) 33
Třída filtrace G3
Třída ochrany IEC (elektrický panel) 54
Rozměr
18,7 kg
531x300x384 mm

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.