Ask a question!

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.

Close

Dehumidifiers / Malé adsorpční odvlhčovače

ComDry M210X

Řada ComDry

  • Kompaktní
  • Lehký
  • Snímač vlhkosti/teploty
  • Rychlé sušení
  • Robustní
  • Spolehlivý
  • Energeticky úsporný
  • Ventilátor se třemi stupni

Možnosti

  • Wall bracket
  • Air cooled condenser
  • Ducted air inlet
  • External sensor
  • External signal box
  • Remote control via external control panel

Popis výrobku

Řada ComDry je nová řada odvlhčovačů vzduchu s vysokou odvlhčovací kapacitou , spolehlivostí  a nízkou spotřebou energie. Pevný plášť výborně odolává korozi, odvlhčovač je díky své robustnosti velmi všetranný, s širokou škálou použití.
 
Díky ergonomickému, kompaktnímu a štíhlému designu je možno zařízení ComDry M210X velmi jednoduše přenášet, ale také stohovat, což oceníte např. při skladování v malých prostorách.
 
Řada odvlhčovčů ComDry je vhodná k ochraně před kondenzací a korozí ve vodárnách, ke snížení vlhkosti ve skladech, sklepech, archivech, atd., stejně tak pro likvidaci škod po povodních a požárech. Důležitá data, jako relativní vlhkost, provozní hodiny a kilowatthodiny se zobrazují na snadno čitelném displeji.
 
Další výhodnou je vestavěné řízení relativní vlhkosti a vícestupňové ovládání ventilátoru procesního vzduchu. Díky těmto dvěma regulovatelným parametrům jsou tyto odvlhčovače jedněmi z energeticky nejúspornějších na trhu. Vzhledem k nízké hmotnosti je jednotka ComDry M210X velmi vhodná k častému přenášení, rovněž se snadno udržuje. Výměna filtru je rychlá a jednoduchá a nevyžaduje žádné nástroje. Díky vysokému statickému tlaku v odvlhčovači nejsou potřeba pomocné ventilátory při odvlhčování dřevěných podlah nebo nafukování fóliových polštářů.
 
Proto je Munters ComDry 210X  tím pravým pro sanační práce.

  • Technická specifikace
  • Obrázky
Procesní vzduch
Maximální průtok 240 m3/h
Jmenovitý průtok při rychlosti 1 210 m3/h
Jmenovitý průtok při rychlosti 3 70 m3/h
Jmenovitý průtok při rychlosti 2 130 m3/h
Statický tlak při jmenovitém průtoku 60 Pa
Dostupný statický tlak 300 Pa
Regenerační vzduch
Jmenovitý průtok 25 m3/h
Statický tlak při jmenovitém průtoku 70 Pa
Kondenzátor
čerpadlo kondenzátu -
čerpadlo kondenzátoru -
Max. vzdálenost čerpadla (vodorovná) - m
Max. vzdálenost čerpadla (svislá) - m
Vypouštěcí trubka -
Celkový příkon
Celkový výkon (elektrický ) 1.01 kW
Topný výkon 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.8 A
230V 1-50/60Hz 4.4 A
Zużycie energii 20 °C, 60% 1.51 kW/h /kg
Různé údaje
Provozní teplota -20 - +40 °C
Třída ochrany IEC (zařízení) 33 IP
Třída ochrany IEC (elektrický panel) 54 IP
Třída filtru G3
hlučnost 56 dB(A)
Délka šňůry 2.75 m
Rozměr
WxDxH 445x270x555 mm
čistá hmotnost 15.0 kg
Suchý vzduch 100 mm
Vlhký vzduch 50 mm
Vypouštěcí trubka - Diam. mm
Drain délka hadice - m

Možnosti servisu

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.