Ask a question!

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.

Close

Dehumidifiers / Malé adsorpční odvlhčovače

ComDry M190Y

Řada ComDry

  • Kompaktní
  • Lehký
  • Snímač vlhkosti/teploty
  • Rychlé sušení
  • Robustní
  • Spolehlivý
  • Energeticky úsporný
  • Ventilátor se třemi stupni

Možnosti

  • Wall bracket
  • Ducted air inlet
  • External sensor
  • External signal box
  • Remote control via external control panel

Popis výrobku

Řada ComDry je nová řada odvlhčovačů vzduchu s vysokou odvlhčovací kapacitou, spolehlivostí  a nízkou spotřebou energie. Pevný plášť výborně odolává korozi, odvlhčovač je díky své robustnosti velmi všetranný, s širokou škálou použití.
 
Díky ergonomickému, kompaktnímu a štíhlému designu je možno zařízení ComDry M190 velmi jednoduše přenášet, ale také stohovat, což oceníte např. při skladování v malých prostorách.
 
Řada odvlhčovčů ComDry je vhodná k ochraně před kondenzací a korozí ve vodárnách, ke snížení vlhkosti ve skladech, sklepech, archivech, atd., stejně tak pro likvidaci škod po povodních a požárech. Důležitá data, jako relativní vlhkost, provozní hodiny a kilowatthodiny se zobrazují na snadno čitelném displeji. Další výhodnou je vestavěné řízení relativní vlhkosti a vícestupňové ovládání ventilátoru procesního vzduchu. Díky těmto dvěma regulovatelným parametrům jsou tyto odvlhčovače jedněmi z energeticky nejúspornějších na trhu.
 
Odvhlčovač ComDry M190Y je díky nízké hmotnosti velmi vhodný pro mobilní použití.Obzvláště ve spojení s vysokotlakým ventilátorem je ComDry M190 výborným řešením pro sanační práce.
 
Krom toho je Munters ComDry M190Y nenáročný na údržbu, výměna filtru je velmi jednoduchá - ideální pro konzervaci a ochranu před korozí.
 
 

  • Technická specifikace
  • Obrázky
Procesní vzduch
Maximální průtok 225 m3/h
Jmenovitý průtok při rychlosti 1 190 m3/h
Jmenovitý průtok při rychlosti 3 60 m3/h
Jmenovitý průtok při rychlosti 2 120 m3/h
Statický tlak při jmenovitém průtoku 60 Pa
Dostupný statický tlak 300 Pa
Regenerační vzduch
Jmenovitý průtok 30 m3/h
Statický tlak při jmenovitém průtoku 90 Pa
Kondenzátor
čerpadlo kondenzátu -
čerpadlo kondenzátoru -
Max. vzdálenost čerpadla (vodorovná) - m
Max. vzdálenost čerpadla (svislá) - m
Vypouštěcí trubka -
Celkový příkon
Celkový výkon (elektrický ) 0.95 kW
Topný výkon 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.3 A
230V 1-50/60Hz 4.1 A
Zużycie energii 20 °C, 60% 1.51 kW/h /kg
Různé údaje
Provozní teplota -20 - +40 °C
Třída ochrany IEC (zařízení) 33 IP
Třída ochrany IEC (elektrický panel) 54 IP
Třída filtru G3
hlučnost 54 dB(A)
Délka šňůry 2.75 m
Rozměr
WxDxH 445x270x365 mm
čistá hmotnost 11.5 kg
Suchý vzduch 100 mm
Vlhký vzduch 50 mm
Vypouštěcí trubka - Diam. mm
Drain délka hadice - m

Možnosti servisu

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.