Ask a question!

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.

Close

Dehumidifiers / Rental units

ComDry M190Y

ComDry Rental

  • Lightweight
  • Compact
  • Humidity / temp sensor
  • Reliable
  • Robust
  • Energy efficient

Možnosti

  • Ducted air inlet
  • External sensor
  • External signal box
  • Remote control via external control panel

Popis výrobku

Řada ComDry je nová řada odvlhčovačů vzduchu s vysokou odvlhčovací kapacitou, spolehlivostí  a nízkou spotřebou energie. Pevný plášť výborně odolává korozi, odvlhčovač je díky své robustnosti velmi všetranný, s širokou škálou použití.
 
Díky ergonomickému, kompaktnímu a štíhlému designu je možno zařízení ComDry M190 velmi jednoduše přenášet, ale také stohovat, což oceníte např. při skladování v malých prostorách.
 
Řada odvlhčovčů ComDry je vhodná k ochraně před kondenzací a korozí ve vodárnách, ke snížení vlhkosti ve skladech, sklepech, archivech, atd., stejně tak pro likvidaci škod po povodních a požárech. Důležitá data, jako relativní vlhkost, provozní hodiny a kilowatthodiny se zobrazují na snadno čitelném displeji. Další výhodnou je vestavěné řízení relativní vlhkosti a vícestupňové ovládání ventilátoru procesního vzduchu. Díky těmto dvěma regulovatelným parametrům jsou tyto odvlhčovače jedněmi z energeticky nejúspornějších na trhu.
 
Odvhlčovač ComDry M190Y je díky nízké hmotnosti velmi vhodný pro mobilní použití.Obzvláště ve spojení s vysokotlakým ventilátorem je ComDry M190 výborným řešením pro sanační práce.
 
Krom toho je Munters ComDry M190Y nenáročný na údržbu, výměna filtru je velmi jednoduchá - ideální pro konzervaci a ochranu před korozí.
 
 

  • Technická specifikace
  • Obrázky
Procesní vzduch
Maximální průtok
Jmenovitý průtok při rychlosti 1
Jmenovitý průtok při rychlosti 3
Jmenovitý průtok při rychlosti 2
Statický tlak při jmenovitém průtoku
Dostupný statický tlak
Regenerační vzduch
Jmenovitý průtok
Statický tlak při jmenovitém průtoku
Kondenzátor
čerpadlo kondenzátu
čerpadlo kondenzátoru
Max. vzdálenost čerpadla (vodorovná)
Max. vzdálenost čerpadla (svislá)
Vypouštěcí trubka
Celkový příkon
Celkový výkon (elektrický )
Topný výkon
115V 1-50/60Hz
230V 1-50/60Hz
Zużycie energii 20 °C, 60%
Různé údaje
Provozní teplota
Třída ochrany IEC (zařízení)
Třída ochrany IEC (elektrický panel)
Třída filtru
hlučnost
Délka šňůry
Rozměr
WxDxH
čistá hmotnost
Suchý vzduch
Vlhký vzduch
Vypouštěcí trubka
Drain délka hadice

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.