Ask a question!

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.

Close

Dehumidifiers / Malé adsorpční odvlhčovače

ComDry M170L

Řada ComDry

  • Kompaktní
  • Lehký
  • Snímač vlhkosti/teploty
  • Rychlé sušení
  • Robustní
  • Spolehlivý
  • Energeticky úsporný
  • Ventilátor se třemi stupni

Možnosti

  • Wall bracket
  • Ducted air inlet
  • External sensor
  • External signal box
  • Remote control via external control panel

Popis výrobku

Série ComDry je nová rada odvlhcovacu vzduchu s vysokou
odvlhcovací kapacitou, spolehlivostí a nízkou spotrebou energie.
Pevný plášt výborne odolává korozi a odvlhcovac je díky své
robustnosti velmi všestranný s širokou škálou použití.
Vzhledem k vysoké kapacite v kombinaci se štíhlým
ergonomickým designem a nízkou hmotností jsou jednotky
ComDry ideální pro místa s minimálním prostorem. Lze je rovnež
snadno stohovat na sebe a transportovat.

Rada Munters ComDry je obzvlášte vhodná pri obnove škod po
povodníc a požárech, stejne jako v archívech, vodárnách a na
stavbách. Jde o ideální rešení pro dodávku suchého vzduchu na
ochranu trubek a armatur pred korozí a kondenzací. Jednotky
ComDry lze rovnež použít ke snižování relativní vlhkosti ve
skladech, sklepech, archivech a dalších omezených prostorech.
Duležité údaje, jako relativní vlhkost, provozní hodiny a
kilowatthodiny se zobrazují na snadno citelném displeji. Další
výhodou je vestavené rízení relativní vlhkosti a vícestupnové
ovládání ventilátoru procesního vzduchu. Díky temto dvema regulovatelným parametrum dosahuje odvlhcovac jedinecné energetické efektivity.

Odvlhcovac ComDry M170L je urcen k použití v uzavrených
místnostech, nevytápených suterénech nebo v prostorách, kde je z
bezpecnostních ci jiných duvodu zakázáno nechávat otevrená
okna. Vzduchem chlazený kondenzátor ochlazuje regeneracní
vzduch pod teplotu jeho rosného bodu, címž dochází k jeho
kondenzaci a následnému odvodu kondenzátu cerpadlem pryc z
odvlhcovacího zarízení. Odvlhcovac M170L se snadno udržuje a
je ideální volbou jak pro mobilní, tak statické použití.

  • Technická specifikace
Procesní vzduch
Maximální průtok 170 m3/h
Jmenovitý průtok při rychlosti 1 150 m3/h
Jmenovitý průtok při rychlosti 3 55 m3/h
Jmenovitý průtok při rychlosti 2 95 m3/h
Statický tlak při jmenovitém průtoku 40 Pa
Dostupný statický tlak 225 Pa
Regenerační vzduch
Jmenovitý průtok
Statický tlak při jmenovitém průtoku
Kondenzátor
čerpadlo kondenzátu Y
čerpadlo kondenzátoru Y
Max. vzdálenost čerpadla (vodorovná) 12 m
Max. vzdálenost čerpadla (svislá) 3 m
Vypouštěcí trubka
Celkový příkon
Celkový výkon (elektrický ) 1.02 kW
Topný výkon 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.8 A
230V 1-50/60Hz 4.4 A
Zużycie energii 20 °C, 60%
Různé údaje
Provozní teplota 0-30 °C
Třída ochrany IEC (zařízení) 33 IP
Třída ochrany IEC (elektrický panel) 54 IP
Třída filtru G3
hlučnost 61 dB(A)
Délka šňůry 2.75 m
Rozměr
WxDxH 445x270x555 mm
čistá hmotnost 17.0 kg
Suchý vzduch 100 mm
Vlhký vzduch
Vypouštěcí trubka 6 Diam. mm
Drain délka hadice 3.2 m

Možnosti servisu

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.