Ask a question!

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.

Close

Dehumidifiers / Malé adsorpční odvlhčovače

ComDry M160L

Řada ComDry

  • Kompaktní
  • Lehký
  • Snímač vlhkosti/teploty
  • Rychlé sušení
  • Robustní
  • Spolehlivý
  • Energeticky úsporný
  • Ventilátor se třemi stupni

Možnosti

  • Ducted air inlet
  • External sensor
  • External signal box
  • Remote control via external control panel

Popis výrobku

Série ComDry je nová rada vysoušecích odvlhcovacu s velkou
vysoušecí kapacitou, vysokou spolehlivostí a nízkou spotrebou
energie. Pevné pouzdro techto prístroju výborne odolává korozi a
díky své odolnosti mají odvlhcovace všestranné použití v celé
rade prostredí.

Vysoká kapacita v kombinaci se štíhlou ergonomickou konstrukcí
a nízkou hmotností predurcuje jednotky ComDry k ideálnímu
použití na místech s malou podlahovou plochou. Lze je rovnež
snadno stavet na sebe a transportovat.

Prístroje rady Munters ComDry se zvlášte hodí do vodáren,
archívu, k odstranování škod zpusobených vodou a ohnem i do
stavebnictví. Jsou ideálním rešením pro prívod suchého vzduchu,
který chrání trubky a montážní prvky pred korozí a kondenzací.
Jednotky ComDry lze rovnež použít ke snižování relativní
vlhkosti ve skladech, sklepech, archívech a dalších omezených
prostorech.

Duležité údaje jako relativní vlhkost, doba chodu a
kilowatthodiny se zobrazují na snadno citelném displeji. Další
výhodou je vestavené ovládání relativní vlhkosti a ventilátor
procesního vzduchu s nekolikastupnovým ovládáním. Díky temto
dvema parametrum, které lze ovládat, se muže odvlhcovac
pochlubit jedinecnou energetickou úcinností.

Prístroj ComDry M160L je urcen pro pevné instalace v
uzavrených místnostech, nevytápených suterénech nebo na
místech, kde nelze vlhký vzduch vypouštet mimo budovu.
Vzduchem chlazený kondenzátor recykluje regeneracní vzduch,
pricemž vzduch z okolí se ochlazuje na teplotu nižší než rosný
bod. Kapky vody extrahované ze vzduchu se shromaždují v
odkapní míse a jsou odvádeny pryc. Díky dálkovému ovládání a
provozním signálum je ovládání prístroje Munters ComDry
snazší, takže je toto zarízení skvelou volbou pro statické použití
pri konzervaci.

  • Technická specifikace
Procesní vzduch
Maximální průtok 160 m3/h
Jmenovitý průtok při rychlosti 1 150 m3/h
Jmenovitý průtok při rychlosti 3 55 m3/h
Jmenovitý průtok při rychlosti 2 95 m3/h
Statický tlak při jmenovitém průtoku 40 Pa
Dostupný statický tlak 225 Pa
Regenerační vzduch
Jmenovitý průtok
Statický tlak při jmenovitém průtoku
Kondenzátor
čerpadlo kondenzátu Y
čerpadlo kondenzátoru N
Max. vzdálenost čerpadla (vodorovná)
Max. vzdálenost čerpadla (svislá)
Vypouštěcí trubka Y
Celkový příkon
Celkový výkon (elektrický ) 1.01 kW
Topný výkon 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.8 A
230V 1-50/60Hz 4.4 A
Zużycie energii 20 °C, 60%
Různé údaje
Provozní teplota 0-30 °C
Třída ochrany IEC (zařízení) 33 IP
Třída ochrany IEC (elektrický panel) 54 IP
Třída filtru G3
hlučnost 61 dB(A)
Délka šňůry 2.75 m
Rozměr
WxDxH 445x270x555 mm
čistá hmotnost 17 kg
Suchý vzduch 100 mm
Vlhký vzduch - mm
Vypouštěcí trubka 12.5 Diam. mm
Drain délka hadice

Možnosti servisu

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.