Ask a question!

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.

Close

Chlazení / Indirect Evaporative Coolers | Chlazní datacenter

Oasis® IEC - Europe

Oasis® IEC - Europe

Nepřímý odpařovací chladič Oasis™ využívá pro nepřímé odpařovací chlazení široké pole dostupných výměníků tepla. Největší inovaci z těchto výměníků tepla přináší patentovaný odpařovací polymerový výměník (EPX) Munters Oasis™. Tento výměník tepla používá jedinečnou polymerovou trubku, která je vhodná pro všechny typy prostředí a kvality vody.

Produktová řada nepřímých odpařovacích chladičů Oasis™ dokáže významně snížit potřebný výkon chlazení v prakticky libovolném prostředí, což se nedá říci o instalacích s běžnými ekonomizéry přímého vzduchového nebo entalpického typu. Tyto produkty přinášejí svým zákazníkům maximální úsporu energie.

  • Spolehlivá a přesná konstrukce
  • Ovládací prvky otestované během výroby, snadná instalace a servis
  • Plně kompletní a kompaktní systémy
  • Bezplatné chlazení zvyšuje energetickou účinnost
  • Zabudovaná regulace pro optimalizaci energie
  • Snížené emise CO2
  • Bezpečný celoroční provoz
  • Nedochází k míchání vzduchu

Porovnání produktů v Oasis® IEC - Europe

Oasis® IEC 100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-24 m3/h

Oasis® IEC 200

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22-48 m3/h

Oasis® IEC 300

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32-72 m3/h

Oasis® IEC 400

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96000-44000 m3/h

m3/h 0
4400
8800
13200
17600
22000
26400
30800
35200
39600
44000