Ask a question!

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.

Close

Chlazení / Direct Evaporative Coolers and Humidifiers

FA6 Series

FA6 Series

Řada odpařovacích zvlhčovačů a chladičů FA6™ nabízí celkem 135 standardních a speciálních velikostí. Zařízení FA6 jsou vhodná pro integraci do vzduchotechnických jednotek a lze je používat jako zvlhčovače i chladiče pro přímé a nepřímé chlazení. Používají se v průmyslu ve výrobních místech, pro příjemné klima v komerčních budovách, v datových centrech atd.

  • Zvlhčovač a chladič s velmi nízkou spotřebou energie (50–250 W)
  • Ideální pro odpařovací chlazení
  • Dostupné v široké řadě velikostí s průtokem od 0,5 do 34 m³/s (na jednu jednotku)
  • Vysoká účinnost: 65 %, 85 % a 95 %
  • Malý pokles tlaku
  • Vynikající regulovatelnost – obvykle až do ±1 %
  • Bez rizika přesycení
  • GLASdek®‚ odpařovací média vyrobená z anorganických nehořlavých materiálů

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.