Coolers & Humidifiers / Commercial Air Cooling Systems

Climatix controller

FA6 Series

  • Zvlhčovač a chladič s velmi nízkou spotřebou energie (50–250 W)
  • Ideální pro odpařovací chlazení
  • Dostupné v široké řadě velikostí s průtokem od 0,5 do 34 m³/s (na jednu jednotku)
  • Vysoká účinnost: 65 %, 85 % a 95 %
  • Malý pokles tlaku
  • Vynikající regulovatelnost – obvykle až do ±1 %
  • Bez rizika přesycení
  • GLASdek®‚ odpařovací média vyrobená z anorganických nehořlavých materiálů

 

Popis výrobku

Munters Climatix controller has been specially design for controlling our FA6 humidifier/cooler with our optional control systems and options as UV system, Dosing system, Conductivity system.

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.