Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Položit otázku
Oblast obchod
Přihlásit
Munters používá soubory cookie k zajištění a zlepšení použitelnosti webových stránek. Vždy můžete vymazat soubory cookie z Munters nebo další informace o souborech cookie
Advanced Computerized Control solution for swine: The AC-2000 Series of pig controllers provide advanced functionality along with simplified installation.
AC-2000 units provide control over temperature, humidity, static pressure, light, feed, water and more. They feature a comprehensive management menu. All AC-2000 Controllers feature Munters Precision Ventilation technology, an innovative technology that has revolutionized poultry house ventilation worldwide. Precision Ventilation features Dynamic Cruise Control, which automatically adjusts the ventilation system according to the changes in temperature, humidity and static pressure.
The system takes into consideration the wind chill factor, fan air capacity, minimum required ventilation, and the temperature differential between the two ends of the house.
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!