Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Položit otázku
Oblast obchod
Přihlásit
Through its unique geometry, the coming together of cold fresh air and moist warm building air is displaced to areas in which no negative effects on functionality will occur. A comprehensive accessory range including protective bird grid, wind deflection hood, actuator
and special pulley incl. rope locking device complete the wall air inlet.
Features:
2 options - Auto open (pictured) and Auto close
Will not freeze shut up to -25 degree F. outside air temperature.
Integrated Top Deflector to direct Air along building ceiling
Optional Weatherhood & Dark Out
Produktové informace
Možnosti
Servis a vylepšení
Ke ztažení
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Zapomenuté heslo?
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!