Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.

Položit otázku

Jak vám můžeme pomoci?

Zpět na hlavní stránku
Po výběru potvrďte váš Cookie pravidla

Platné ověření uživatele.

Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.

Platné ověření uživatele.

Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.

Smart 8C 3MD launch.png

Product Launch: SMART 8C/3MD

kvě 2, 2017

Introducing the new Smart 8C/3MD that provides variable speed control of the Munters Drive fans.

The Smart 8C/3MD Control provides an entry level variable speed control to automatically operate Munters Drive Fan speeds based on temperature readings and settings. With three 0-10/10-0V analog outputs and three on/off Relay outputs, the Smart 8C/3MD will control the speed of up to three Groups of Munters Drive Fans. It also can operate Natural Curtains, Soaker Timers, Fogger Timers, and Alarm Contact.

Main features include:

  1. 3 analog outputs; 10-0v for Munters Drive Fans
  2. 8 configurable relays:
  • Up to 3 fan groups
  • 1 fogging output
  • 1 soaker output
  • 1 curtain; open & close output
  • 1 alarm output
  • 3 temperature sensor inputs
  • 1 humidity sensor input
  • 1 water meter digital input
  • 1 wind sensor speed input