Dovolte, abychom vám pomohli

Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.

Položit otázku

Jsme Munters - #WeAreMunters

Společnost Munters byla založena v roce 1955 Carlem Muntersem. Carl si brzy uvědomil, že vytvoření dokonalého klimatu je pro mnoho společností rozhodující. Bez dokonalé rovnováhy mezi vlhkostí a suchým vzduchem by došlo ke zničení obrazů v muzeu a konstrukce, jako jsou mosty a větrné turbíny, by rychleji rezivěly. Dnes jsou jeho vynálezy nepostradatelné pro vytvoření dokonalého klimatu pro zvířata a rostliny a pro výrobu baterií pro lékařské přístroje a elektromobily, abychom uvedli jen pár aplikací.

Munters ve světě

Čistý obrat Růst čistého
obratu
IInovativní
řešení od roku
7.3 miliarda
SEK
+10% 1955
     
Počet
zaměstnanců
Počet závodů Produção e
vendas, países
3,350 17 >30

Všechny údaje se vztahují k roku 2021

Společnost Munters má vliv

  • Hrajeme důležitou roli při výrobě poloviny lithiových baterií na světě.
  • Naše systémy pro odlučování mlhy odstraňují 95 % škodlivé síry vypouštěné loděmi.
  • Díky nám jsou farmy pro chov brojlerů ziskovější, protože vytváříme dokonalé klima pro drůbež. Lepší vnitřní klima zlepšuje životní podmínky zvířat a snižuje potřebu použití antibiotik.
  • Pomáháme zemědělskému průmyslu dosáhnout vyšších výnosů vytvořením dokonalých vnitřních podmínek pro semena a rostliny.

verk.png