Restaurace

Restaurace

Vysoká vlhkost je v dnešních restauracích příčinou mnoha dobře známých problémů.

Například když kape voda z výdechů klimatizace na podlahy nebo zákazníky nebo když se tvoří kondenzace na skleněných dveřích a oknech, jde o zřejmé příznaky vysoké vlhkosti. Když jsou podlahy vlhké nebo když po jejich vytření dlouho trvá, než uschnou, znamená to také problém s vlhkostí. A konečně, když si pracovníci restaurace stěžují, že je jim je příliš velké teplo, zatímco hosté si stěžují na zimu, i zde jde o problém s vlhkostí. Mnoho majitelů a projektantů restaurací se diví, proč jsou nyní tyto problémy mnohem častější, než dříve. Krátká odpověď je, že zatímco projekty restaurací se změnily, systémy pro jejich klimatizaci zůstaly stále stejné.

Restaurant

Možnost regulovat jak teplotu, tak vlhkost prostoru je klíčem k vytvoření příjemného prostředí pro všechny.  Díky regulaci vnitřní vlhkosti je možné zvýšit nastavení termostatu a ušetřit energii. Studie také prokázaly, že hosté i personál se cítí příjemněji v mírně teplém a suchém vnitřním prostředí než v prostředí chladném a vlhkém. Přínosem instalace správné klimatizační techniky pro majitele restaurací není jen zvýšení pohodlí, ale také snížení nákladů za energie, zajištění bezpečnosti potravin a hostů a snížení problémů pramenících z vlhkosti.

Zařízení Munters využívají technologie pro rekuperaci energie a regulaci vlhkosti a poskytují přitom účinnější a vysoce výkonné klimatizační systémy, které zajišťují hostům i zaměstnancům lepší pocit.