Výroba LED

Výroba LED

Mnoho průmyslových výrobních procesů, včetně výroby LED, vyžaduje přesnou regulaci vlhkosti. Výrobní komponenty je třeba chránit před korozí z vlhkosti a před kondenzací. Zařízení Munters odstraňuje vlhkost ze vzduchu pomocí vysoušecího materiálu, který dokáže snadno přitáhnout a zachytit vodní páry.

Adsorpční vysoušecí odvlhčovače jsou zvláště vhodné pro odstraňování vlhkosti ze vzduchu při nízkých teplotách a nízkých hodnotách vlhkosti. Regulace vlhkosti na správných úrovních zlepšuje výrobní procesy.

Kromě zajištění optimálních vzduchových podmínek nabízí společnost Munters také řadu produktů Zeol pro snižování emisí VOC. Systémy Munters čistí výstupní vzduch zatížený těkavými organickými látkami (VOC), které škodí zdraví a životnímu prostředí a musí být odstraněny.

Koncentrátor se zeolitovým rotorem dokáže podstatně snížit provozní náklady účinnou koncentrací VOC a jejich následným předáním do integrovaného oxidačního zařízení ke zničení.  Systémy Munters pro snižování emisí VOC mohou dosahovat více než 95% účinnosti destrukce a odstranění (DRE) těkavých organických látek a zároveň snižovat náklady na palivo až o 30–50 % oproti samostatným oxidačním zařízením.

ussatdesa_LED_Manufacturing_470x300.jpg