Dovolte, abychom vám pomohli

Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.

Položit otázku

Vzdělávání

Vzdělávání

Dobrá kvalita vnitřního vzduchu je důležitá pro učení a nezbytně nutná k zajištění produktivního vzdělávacího prostředí, ale v různých studiích bylo zjištěno, že více než 40 % škol hlásí v oblasti kvality vnitřního vzduchu nedostatky.

Kvality vzduchu je zhoršována znečišťujícími látkami včetně prachu, pylu, plísní a těkavých organických látek, které pocházejí z různých zdrojů – vědeckých laboratoří, koberců, nábytku, obyvatel prostor, úklidových řešení atd.  

Důvodem tak špatné kvality vnitřního vzduchu je často nedostatečná ventilace, která by tyto znečišťující látky zředila, nebo ventilace bez řízení hladiny vlhkosti čerstvého vzduchu. Nežádoucí vlhkost ovlivňuje celou školní budovu od samotné konstrukce po její obyvatele a jejich zdraví. Nedostatečné řízení vlhkosti vede k plesnivění knih, poškozování koberců a vlnění podlah. Špatná kvalita vnitřního vzduchu způsobuje bolest hlavy, únavu, astma (a další problémy související s dýcháním), neschopnost se soustředit a vysokou absenci studentů i členů pedagogického sboru.

Široký sortiment vybavení pro úpravu vzduchu společnosti Munters nabízí řešení ventilace pro každou místnost ve škole a může škole potenciálně pomoci získat kredity LEED a nárok na slevy na službách. V doporučeném návrhu školy jsou využívány vyhrazené systémy vnějšího vzduchu (DOAS), které nejen odstraňují vlhkost z vnějšího vzduchu, ale také přivádějí do prostoru dostatečně suchý vzduch, který je schopen absorbovat vnitřní zátěž vlhkosti, která pochází například z lidí, průsaků a dalších zdrojů. To umožňuje, aby byly prostorové klimatizační systémy menší, protože musí zpracovávat pouze přiměřené množství prostoru.

Při využití vyhrazeného systému vnějšího vzduchu bude ve vaší škole zdravější vzdělávací prostředí, zvýší se produktivita a uspoří provozní náklady.

New White Paper

Learn more about humidity's role in reducing viral transmission

Download

Aplikace

Typové studie