Nápravná zařízení a vězení

Nápravná zařízení a vězení

S rostoucím počtem vězňů a přeplněním stávajících zařízení je nutné pro uspokojování potřeb budovat nová zařízení a rozšiřovat ta stará.

Tyto požadavky spolu s napjatými státními a vládními rozpočty vytváří náročný úkol. Při návrhu nových zařízení nebo při rozšiřování stávajících mají projektanti často za úkol udržet „co nejnižší rozpočet“. Počáteční náklady na energeticky úsporná zařízení s dlouhou životností jsou bohužel většinou vyšší, takže jsou z rozpočtu často vyškrtnuta a nahrazena méně účinným zařízením s nižší počáteční cenou, aby byl dodržen co nejnižší rozpočet projektu.

Pro vytápění, ventilaci a chlazení je nutné pochopit požadavky projektu.  Některé státy požadují pouze ventilaci a vytápění, ale ne úpravu vzduchu. Je třeba dodržet požadavky podle daného místa a příslušných zákonů. Dále je třeba vzít v úvahu dlouhodobé důsledky výběru méně efektivního klimatizačního zařízení. Do budov je třeba instalovat systémy, které si může provozovatel dovolit z dlouhodobého hlediska, ne jen z pohledu počátečních nákladů. Potřebují systémy, které jsou účinné, nenáročné na údržbu a mají dlouhou životnost.

Produktové systémy Munters splňují širokou řadu potřeb nápravných zařízení a vězení. Munters nabízí kvalitní přizpůsobitelné systémy, navržené pro úsporu energie a dlouhodobou udržitelnost, které jsou vhodné pro tento typ budov, a to bez ohledu na geografické umístění a vlastnosti venkovního vzduchu.

V suchých oblastech se například často používá odpařovací chlazení. Díky technologii odpařovacího chlazení Munters Oasis, která v topné sezóně funguje také jako suchý výměník tepla, nabízí společnost Munters velmi účinné a výkonné řešení pro celoroční provoz.  Ve všech oblastech je ale velmi důležité přivádět zvýšené množství venkovního vzduchu pro řádnou ventilaci podle potřeb obyvatel budovy. Společnost Munters nabízí řadu systémových řešení jak pro teplejší a sušší lokality, pro které budou v teplých dnech přínosem součásti pro rekuperaci energie, tak pro chladnější a vlhčí místa, ve kterých naše zkušenosti s komerční adsorpční technologií poskytnou méně nákladnou alternativu pro dodávku suchého odvlhčeného vzduchu.

494560803.jpg