Výroba skla

Výroba skla

Tenká průhledná plastová fólie, která slouží k lepení vrstev bezpečnostního skla, je velmi hygroskopická. Hygroskopické produkty nejsou citlivé na absolutní, ale na relativní vlhkost, která se může zvýšit kdykoliv během roku.

Při vystavení vlhkosti během zpracování se fólie může odpařit, a vzniknou tak bublinky páry, které se v bezpečnostním skle zachytí a způsobí zhoršení kvality a drahé výrobní ztráty. Adsorpční odvlhčovače Munters zajišťují prostředí s nízkou vlhkostí, které je vhodné pro výrobu, skladování a používání těchto lepicích vrstev. 

Pro odstranění problémů s vlhkostí je nutné udržovat teplotu 70 °F / 21 °C a 20–22% relativní vlhkost. Průmyslové odvlhčovací systémy Munters jsou ideální pro výrobu skla, protože dokáží spolehlivě udržovat i tak přísné podmínky, jako je rosný bod −70 °F / −57 °C, a jsou dostupné v mnoha konfiguracích s průtokem až 100.000 SCFM.

Odvlhčovací systémy Munters poskytují optimální provozní podmínky během celého roku a zajišťují minimální zmetkovost a stálou kvalitu.

Typové studie