Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Odvlhčovače Munters se po celém světě používají k ochraně filmů, pásků, dokumentů, knih a artefaktů v archívech, muzeích a knihovnách.
Při ochraně dokumentů jsou důležitými faktory teplota a znečišťující látky. Vlhkost a teplota by měly být obecně co nejstabilnější a množství znečišťujících látek je nutno udržovat na minimu. V některých případech je pomocí systémů Munters řízeno prostředí v celých muzeích nebo knihovnách. Výhodou používání systémů Munters je minimalizace spotřeby energie.
Galerie, muzea a knihovny jsou veřejná místa vyžadující přísun ventilačního vzduchu, který s sebou ale nese velké množství vlhkosti. Pro tyto typy budov je nejvhodnější vysoušecí odvlhčovač, který řeší zátěž přímo u zdroje (tj. čerstvý vzduch před vstupem do budovy). Archívy jsou méně veřejná místa, která vyžadují menší ventilaci, takže je vhodnější upravovat vratný vzduch.
Použití odvlhčování přináší následující výhody:
Jakmile dojde k poškození vlhkostí, růstu bakterií, korozi atd., většina artefaktů se už nikdy nevrátí do původního stavu. Investice do získávání, údržby a restaurace sběratelských předmětů neustále rostou a systémy odvlhčování od společnosti Munters primárně předcházejí poškození nebo zastavují jeho nástup.
Pro objekty, které se mohou kazit nebo korodovat, je kriticky důležitá úroveň relativní vlhkosti (RV) vzduchu ve výstavních nebo skladovacích prostorech.
Materiály, jako je papír, textil a dřevo, absorbují vlhkost a vytvářejí prostředí pro růst bakterií, plísní a hub. Odstraněním vlhkosti z prostředí pomocí odvlhčovačů Munters dochází k eliminaci škodlivých účinků.
Archívy
Vysoušecí odvlhčování Munters umožňuje perfektní ochranu dlouhodobě skladovaných papírových a filmových záznamů. Staré hořlavé filmy s dusičnanem se časem smršťují a rozpadají. Klíčovým faktorem při degeneraci acetátových filmů je vlhkost. Aby byla zaručena bezpečnost uložených záznamů, jsou nutné optimální podmínky s relativní vlhkostí 45–60 % při teplotě 16–19 °C.
Sklo a keramika
Udržování přesných úrovní relativní vlhkosti je vysoce důležité i při vystavování a skladování benátského skla z 16. a 17. století. Při nesprávné relativní vlhkosti dochází ke zmatnění skla a vzniku trhlinek. Sklo a keramické objekty jsou nejlépe chráněny při relativní vlhkosti mezi 40 % a 60 %.
Kovy
Železné a neželezné kovy a slitiny v přítomnosti vodních par rychle korodují a rychlost koroze se dále zvyšuje, pokud jsou ve vzduchu přítomny přírodní nebo průmyslové znečišťující látky. Vlhkost korozi kovů významně urychluje a její vliv se prudce zvyšuje při relativní vlhkosti nad 60 %. U bronzu se může vyskytnout jev nazývaný „nemoc bronzu“, a pokud je kov již značně zkorodovaný, může být nutné udržovat relativní vlhkost nižší než 40 %.
Vysoušecí odvlhčovače Munters absorbují vzdušnou vlhkost do vysoušecího kola a suchý vzduch je přiváděn do výstavních prostor nebo skladu artefaktů. Vysoušecí odvlhčovač může fungovat efektivně i při velmi nízkých teplotách a stále udržovat požadovanou vlhkost, navíc je energeticky úspornější než topení.
Náš obsáhlý sortiment odvlhčovačů dokáže skvěle uspokojit veškeré požadavky související s omezeným prostorem a nízkou hlučností.
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Zapomenuté heslo?
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!