Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Munters je světovým lídrem v energeticky účinných a udržitelných řešeních úpravy vzduchu. Díky inovativním technologiím vytváří Munters ideální vnitřní klima pro náročné průmyslové aplikace a zemědělství. Munters definuje budoucnost čištění vzduchu od svého založení v roce 1955 a od roku 2017 je na Nasdaq ve Stockholmu.
Čisté tržby 2022 | Upravená ebitová marže |
Inovativní řešení Od |
SEK 10.4 Billion |
10.3% | 1955 |
Počet zaměstnanců |
Počet výrobních závodů |
Výroba a obchodní zastoupení, počet zemí |
3,940 | 19 | >30 |
Vaše dokonalé klima
Munters vize je být světovým lídrem v oblasti energeticky účinných řešení větrání a klimatizace.
Společnost Munters působí ve dvou obchodních oblastech: AirTech a FoodTech.
AirTech představuje 72% procent tržeb společnosti Munters a je světovým lídrem v oblasti energeticky úsporné úpravy vzduchu pro průmyslové a obchodní oblasti použití. Nabízíme řešení klimatu pro kritické procesy, které vyžadují přesnou kontrolu vlhkosti a teploty, se zaměřením na energetickou účinnost a udržitelné klimatizační systémy. Naše klimatizační systémy také poskytují lepší kvalitu interiéru, pohodlí a hlavně zvýšenou výrobní kapacitu.
FoodTech představuje 28% procent prodeje společnosti Munters a AgHort je jedním z předních světových dodavatelů inovativních, energeticky účinných řešení kontroly klimatu pro chov dobytka a skleníky, jakož i software pro řízení a optimalizaci celého řetězce produkce potravin. Řešení Munters zvyšují produktivitu a umožňují udržitelnou produkci potravin, ve které jsou kladeny přísné požadavky na kvalitu, zdraví zvířat a bezpečnost potravin.
Další informace o Vedení firmy.
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Zapomenuté heslo?
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!