Vnitřní části věže

Rozdělovače kapalin

Rozdělovače kapalin Munters zajišťují rovnoměrné rozložení procesní kapaliny v průřezu sloupu pro přenos hmoty, pro zajištění účinného přenosu hmoty mezi kapalinou a povrchem výplně. Vyrovnání průtoku kapaliny na jednotku plochy minimalizuje jakékoli odchylky průtoku, podporuje rovnoměrnější distribuci toku a zlepšuje celkovou účinnost přenosu hmoty.

Hlavní body

  • Efektivnější přenos hmoty
  • Zvýšení produktivity
  • Rovnoměrná distribuce kapaliny po výplni
  • Vyšší čistota produktů
  • Vyšší čistota produktů

    Produkty v této sérii

    ModelDoporučeno pro velikost věže (mm)Maximální redukční poměrLiquid rates (GPM/ft2)Znečištění
    Miskový rozdělovač/přerozdělovač150 to 900 diameter2:1>2Nízké znečištění
    Rozdělovač/přerozdělovač násobiče průtoku>2503:1<12.25Střední znečištění
    Rozdělovač/přerozdělovač do rozvodů>6002:1>2Nízké znečištění
    Žlabový rozdělovač s dělicí krabicí>25010:10.5 to 12.25Nízké až střední znečištění
    Žlabový rozdělovač/přerozdělovač s vanou>25010:10.5 to 12.25Nízké až střední znečištění
    Žlabový rozdělovač/přerozdělovač s koncovým uzávěrem>3002.5:10.8 - 50Tendence k nízkému znečištění
    Rozdělovač/přerozdělovač V-Weir>25020:11 - 40Silné znečištění
    Rozdělovač trubkového ramena>2503:11.0 - 10.25
    Spray Nozzle Distributor>2503:10.2 - 50

    • K dispozici v různých materiálech (nerezová ocel, pozinkovaná ocel nebo plast)

    NázevOdkaz ke stažení
    Mass Transfer-CT-EN-202112KatalogAngličtinaZobrazit
    Rozdělovače kapalin pro efektivní přenos hmoty | Munters