Odvlhčovací systémy

Klimatizační systém MX² Plus

Letadlo MX2 Plus slouží zákazníkům společnosti Munters již mnoho let, ale nastal čas se s tímto produktem rozloučit. I když zbývá několik jednotek, brzy bude ukončena. Doporučujeme místo toho zvážit systémy odvlhčovače MX3 PLUS. Nedávno představený model MX3 PLUS je vybaven technologií odvlhčování nové generace a je tu, aby tu zůstal! Ať už máte dotazy týkající se MX2 Plus nebo MX3 PLUS, jsme tu, abychom vám pomohli. Obraťte se na nás prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

Produkty v této sérii

ModelRozsah jmenovitého průtoku vzduchu (m³/h)Uživatelská příručka
Klimatizační systém MX² Plus3000 - 9500

  • Konfigurovatelná předúprava a následná úprava
  • Možnosti připojení
  • Snímač rosného bodu
  • Energy Efficiency Purge (EEP)
  • Energy Recovery Purge (ERP)
  • Filtry M5, G4 nebo kombinace G4/F7
  • Izolace (s nebo bez)
  • Montáž do panelu
  • Modul předchlazovací spirály
  • Ventilátory provozního vzduchu
  • Bypass systému
  • Ovládací prvky systému
  • Regenerace (plyn, elektřina, pára)
  • K dispozici v různých materiálech (pouze samostatně stojící zařízení), nerezové nebo pozinkované oceli

AirC Connect

Příslušenství pro regulátory a automatizaci

NázevOdkaz ke stažení
MX2 Plus-BR-ES-201604BrožuraŠpanělštinaZobrazit
MX2 Plus-BR-PL-201902BrožuraPolštinaZobrazit
MX2 Plus-BR-SV-201510BrožuraŠvédštinaZobrazit
MX2 Plus-BR-FR-201512BrožuraFrancouzštinaZobrazit
MX2 Plus-BR-DE-201902BrožuraNěmčinaZobrazit
MX2 Plus-BR-EN-201511BrožuraAngličtinaZobrazit
MX2 Plus-BR-NL-201604BrožuraNizozemštinaZobrazit
MX2 Plus-BR-IT-201604BrožuraItalštinaZobrazit
Klimatizační systém MX² Plus – samostatné odvlhčování | Munters