Přenosné odvlhčovače

Řada M

Efektivně odstraňujte vlhkost ze vzduchu pomocí vysoušecích odvlhčovačů Munters M. Kompaktní, přenosná a lehká řada M reguluje vlhkost v malých až středně velkých prostorách v průmyslovém, komerčním a obytném prostředí.

Hlavní body

  • Vysoký odvlhčovací výkon až do -20 °C
  • Robustní, lehký a přenosný
  • Kompaktní půdorys vyžaduje minimální podlahovou plochu
  • Odolnost proti nárazům a vibracím
  • Snadný servis

Produkty v této sérii

ModelŠ × H × V (mm)Jmenovitý průtok vzduchu při 60 Pa (m³/h)Produktový listUživatelská příručka
M120425 x 481 x 425120
Vysoušecí odvlhčovač Munters M | Munters