Nadměrná vlhkost může poškodit vaše uložené zboží
Nekontrolované vnitřní klima, zejména vystavení vysoké relativní vlhkosti, může poškodit materiály. Ať už jde o krátkodobé nebo dlouhodobé skladování, nadměrná vlhkost představuje hrozbu jak pro uložené zboží, tak pro jeho obaly.
Vysoká vlhkost podporuje růst plísní, hub a mikroorganismů, zejména na porézních materiálech jako je dřevo, papír, karton a textilie. Může také způsobit rezavění a korozi kovových předmětů, což vede k vážnému poškození strojů a skladovacího vybavení.
Poškození majetku během skladování může vést k významným finančním ztrátám jak pro skladovací zařízení, tak pro jeho zákazníky. Sklady s řízeným klimatem obvykle přitahují více zákazníků, protože riziko poškození vlhkostí je minimální.
Bez účinného odvlhčování riskujete:
- Poškození zboží a obalů, zbytečný odpad
- Nespokojenost zákazníků a zvýšené náklady na kompenzaci poškozeného zboží
- Pravidelnou údržbu pro ruční odstraňování vlhkosti z podlah a polic
- Nadměrnou spotřebu energie

„Díky přesné a stálé regulaci vlhkosti ve skladovacím stanu dokázala společnost Andresen Towers splnit požadavky Siemens Wind Power. Vysoká kvalita produktů je zachována po celou dobu skladování.“
Andresen Towers
Nyborg, Dánsko


Kontrola vlhkosti ve vašem skladu nebo dočasném úložišti
Efektivní regulace vlhkosti je zásadní pro minimalizaci degradace materiálů a poškození uloženého zboží. Prostředí s relativní vlhkostí (RH) pod 50 % obvykle uchovává většinu materiálů.
Energeticky úsporné systémy pro regulaci vlhkosti od společnosti Munters jsou navrženy tak, aby poskytovaly přesnou kontrolu vlhkosti na optimální úrovni podle typu uloženého zboží a zároveň minimalizovaly potřebu údržby. Ve většině skladů je hlavním problémem nadměrná vlhkost. V takovém případě je produkce suchého vzduchu pomocí adsorpčního odvlhčovače nejspolehlivějším způsobem ochrany uloženého zboží.
V závislosti na poloze skladu a ročním období může být potřeba odvlhčování nebo zvlhčování, aby byla zachována optimální úroveň vlhkosti.Všechny systémy Munters nabízejí monitorování vlhkosti a teploty v reálném čase a přizpůsobují úpravu vzduchu výkyvům okolního prostředí, čímž zajišťují energeticky efektivní provoz.
Pro větší klid mohou být odvlhčovače Munters vybaveny systémem Munters AirC Connect pro dálkové ovládání. Toto cloudové řešení umožňuje sledovat, upravovat nastavení a přijímat výstrahy na mobilním telefonu nebo počítači.
Komplexní řešení pro různé typy skladovacích prostor
Vlhkost představuje problém pro jakýkoli typ skladovacího zařízení, ať už jde o trvalou budovu nebo dočasnou konstrukci, bez ohledu na velikost místnosti a typ skladovaného zboží. Instalace energeticky úsporného systému pro odvlhčování je obvykle nejlepším způsobem, jak zajistit stálé a optimální klima, které uchová majetek během skladování.
Průmyslové produkty pro regulaci vlhkosti ve skladech
Zákazníci využívající řešení Munters pro regulaci vlhkosti
Služba pro dlouhodobé zachování uloženého zboží
Zařízení Munters je vždy podpořeno naším špičkovým servisním týmem. Tento tým je přímo zaměstnán společností Munters a má desítky let zkušeností s údržbou našich systémů pro řízení klimatu. Munters Servisní smlouvou můžete prodloužit životnost svého systému pro odvlhčování, zvýšit jeho účinnost, minimalizovat prostoje a zajistit, že vaše sklady a skladovací prostory budou vždy fungovat v ideálním klimatu pro uložené položky.