Kolísání vlhkosti ohrožuje vaše archivy

Neúčinná regulace vlhkosti představuje významné riziko pro archivní sbírky, protože ovlivňuje fyzikální, chemickou a organickou stabilitu materiálů. Při nekontrolovaném vnitřním klimatu v archivu může být integrita předmětů a sbírek ohrožena, což představuje riziko nesplnění zákonných požadavků na skladování nebo očekávání dostupnosti pro budoucí generace. 

Nadměrná vlhkost vytváří ideální prostředí pro plísně, houby a hmyz, které mohou způsobit trvalé skvrny a oslabit papír, kůži a další organické materiály. Vysoká úroveň vlhkosti také urychluje škodlivé chemické reakce, což vede ke korozi, křehkosti a změně barvy. Na druhou stranu, pokud je prostředí příliš suché, materiály jsou náchylnější k praskání a trhání i při nejmenší manipulaci. 

Řízení teploty riziko nesníží, ale kontrolovaná vlhkost ano. Řešení Munters pro odvlhčování a zvlhčování nabízejí nákladově i energeticky efektivní způsob, jak udržovat ideální úroveň vlhkosti a poskytovat dlouhodobou ochranu sbírkám historické, kulturní nebo jiné významné hodnoty.

Bez účinné regulace klimatu riskujete:

  • Neopravitelné poškození dokumentů a archivních sbírek
  • Příliš vysoká vlhkost: koroze, plíseň, chemická degradace
  • Příliš nízká vlhkost: praskliny ve dřevě nebo hlíně, papír se stává křehkým
  • Zvýšená spotřeba energie kvůli zbytečnému vytápění

„Udržitelnost byla zásadní při výstavbě LIC, a to jak z hlediska použití materiálů, tak spotřeby energie. Naším cílem bylo minimalizovat spotřebu energie, což vedlo k několika opatřením včetně zlepšeného větrání, kde Munters sehrál velkou roli.“

Thomas Haustraete, Projektový manažer

Vrije Universiteit Brussel (VUB)

Regulace vlhkosti je účinnější než vytápění

Ačkoli jak teplota, tak vlhkost mohou v archivu způsobit škody, je to úroveň vlhkosti v okolním vzduchu, která představuje kritické riziko pro uložené předměty. Udržování optimální a stabilní relativní vlhkosti po celý rok pomůže zajistit integritu uložených dokumentů a majetku.

Optimálním řešením je kombinace odvlhčování a zvlhčování

Udržování nízké a stabilní relativní vlhkosti po celý rok pomocí kombinovaného systému odvlhčování a zvlhčování od společnosti Munters pomáhá zajistit ideální podmínky vnitřního klimatu ve vašich archivech. Pomocí senzorů k detekci přirozených výkyvů v okolním vzduchu se tento systém automaticky přizpůsobí a upraví, čímž udržuje optimální podmínky pro skladování. V archivech se obvykle preferuje relativní vlhkost v rozmezí 45–60 % a teplota 16–19 °C. 

Systémy Munters poskytují spolehlivé, energeticky účinné zvlhčování a odvlhčování pro optimální kontrolu vnitřního klimatu, přizpůsobené specifickým požadavkům dokumentů, sbírek nebo uložených předmětů.

Systémy Munters pro odvlhčování archive

Munters ML Plus je malý, energeticky účinný modulární systém regulace klimatu s integrovanou kontrolou teploty a vlhkosti. Ideální pro archivy, muzea a skladovací prostory galerií, ML Plus poskytuje zvlhčování a sorpční odvlhčování pro optimální kontrolu vnitřního klimatu. 

  • Vysoce flexibilní, předem testovaný modulární systém 
  • Nízká spotřeba energie 
  • Vysoce kvalitní kryt pro hygienické požadavky 
  • Kompaktní, prostorově úsporné provedení 
  • Snadná instalace plug-and-play a přístup k servisu 
  • Rychlé uvedení do provozu

Adsorpční odvlhčovač Munters M300 nabízí vynikající výkon, energetickou účinnost a kontrolu – to vše v lehkém, ale robustním provedení. Kompaktní a výkonný M300 je ideální volbou pro mnoho aplikací, například menší archivy, kde je nadměrná vlhkost problémem. Pečlivě testovaný design optimalizuje proudění vzduchu, minimalizuje ztráty a pomáhá dále zvyšovat kapacitu. 

  • Chytrý kompaktní design 
  • Lehký, ale robustní 
  • Vysoký výkon 
  • Plug-and-play instalace 
  • Energetická účinnost

Produkty pro regulaci vlhkosti v archivech

ML

Samostatné odvlhčovače

ML Plus

Odvlhčovací systémy

Klimatizační systém MX² Plus

Odvlhčovací systémy

M300

Přenosné odvlhčovače

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Servis a údržba pro optimalizaci prostředí vašeho archivu

Zařízení Munters je vždy podporováno naším světově uznávaným servisním týmem. Jsou přímo zaměstnáni společností Munters a mají desítky let zkušeností s údržbou našich systémů regulace klimatu. S Servisní smlouvou Munters můžete prodloužit životnost svého systému regulace vlhkosti, zvýšit účinnost, minimalizovat prostoje a zajistit, že váš archiv bude mít vždy dokonalé klima.

Chcete získat odbornou radu ohledně efektivních řešení regulace vlhkosti pro váš archiv?