Hrad Belvoir, který se nachází v údolí Belvoir, je rodovým domovem rodiny vévody z Rutlandu od roku 1067. Od dob normanského dobývání až po současnost je jedním z nejlepších příkladů regentské architektury na světě. Zámek byl nejméně třikrát kompletně přestavován a dodnes se pyšní velkolepými interiéry, výjimečně upravenými zahradami a pěti archivními místnostmi, ve kterých jsou uloženy rodinné historické archiválie a další cenné dokumenty.
Rychlá fakta
- Přesně regulujte relativní vlhkost vzduchu v archivních místnostech na 50-55 % RH po celý rok
- Zabránit dalšímu poškození historických a rodinných archivních fondů vlhkostí
- Splňují britskou normu BS4971 pro konzervaci v archivech
- Snižují potřebu dodatečného vytápění, šetří energii
Byl to zesnulý 9. vévoda z Rutlandu, dědeček Jeho Milosti Davida Mannerse, který začal pečlivě dokumentovat majetek a rodinné archivy. Po jeho smrti v roce 1940 zůstala jeho práce ve depozitáři a nyní, o více než osm desetiletí později, archiváři na hradě pokračují v této důležité konzervační práci. Archivní místnosti uchovávají velké množství knih, dokumentů, kartularií (dokladů vlastnictví a listin), map, rukopisů, účtů atd. - jsou umístěny v různých krabicích, na policích a ve vitrínách se skleněným čelem. Nejstarší dokument ve fondu pochází z roku 1103.
Uchovávání historických dokumentů
Postupem času si špína, prach, vlhkost, teplota, škůdci a kyselé obaly tak či onak vybraly svou daň. Jsou viditelné známky poškození kondenzací, jako je růst plísní, poškození od rybenek (způsobené vlhkostí), žloutnutí a změna barvy. Hrad se pokusil uchovávat dokumenty v krabicích, což je do jisté míry pomáhá chránit, ale nenabízí dlouhodobou a konzistentní ochranu. Navíc i krabice s kovovými okraji podlehnou korozi, pokud není zachována úroveň vlhkosti. Archivář na hradě Belvoir říká: "Není to tak, že by se všechno hned zničilo. Lidé by mohli říci, že přežila tak dlouho, ale přežila v dobrém stavu? Vždycky se zhoršují hned od začátku. Pokud se nám podaří vytvořit správné podmínky, můžeme zpomalit nebo zastavit další škody." V minulosti se k vytápění některých archivních místností používalo teplé podlahové potrubí, čímž se úspěšně snížila relativní vlhkost pod 60 % relativní vlhkosti (jak doporučují pokyny BS4971). Tato britská norma doporučuje udržovat úrovně relativní vlhkosti (RH) v rozmezí 30-60 % RH (s postupným kolísáním), aby se zabránilo růstu plísní a zachovaly se dokumenty. To se však ukázalo jako nekonzistentní s výraznými výkyvy v různých obdobích roku. Vytápění jako metoda regulace vlhkosti často způsobovalo nadměrné vytápění místností, což vyžadovalo snížení vytápění, což vedlo k opětovnému zvýšení vlhkosti.Proč vysoušení vzduchu?
Zachování rodinného archivu bylo hlavním hnacím faktorem pro požadavek na vysoušení vzduchu. Dříve Belvoir Castle představil ve svém nejproblematičtějším archivu jediný domácí odvlhčovač pro kontrolu vlhkosti. To do určité míry pomohlo, ale podmínky byly přerušované a nespolehlivé. Rozdíly v vlhkosti v jednotlivých místnostech archivu byly způsobeny také přirozeným větráním, typem a umístěním obvodových stěn a celkovou konstrukcí budov. Bylo proto důležité hledat efektivní řešení, které by dokázalo správně regulovat a udržovat úroveň relativní vlhkosti v každé z těchto místností.
"Vidíte, proč je průmyslové řešení potřeba. Vzhledem k tloušťce hradních zdí je nezbytné mít v každé z archivních místností jeden odvlhčovač."Jeho Milost David Manners, 11. vévoda z Rutlandu. Archivář na hradě Belvoir říká: "Zachování této sbírky je kritické. Dokumenty byly poškozeny plísní a vlhkostí. Například listy vlastnictví se spojily dohromady, což ztěžuje katalogizaci a restaurování. Je důležité, abychom zabránili dalším škodám."
Řešení Munters
Společnost Belvoir Castle oslovila společnost Munters s žádostí o dimenzování a výběr vhodného řešení odvlhčování pro všech pět archivních místností. Společnost Munters navrhla řešení, které by udržovalo relativní vlhkost na 50–55 % relativní vlhkosti a sledovalo okolní teplotu. Odvlhčovače vybrané pro tento projekt byly z řady odvlhčovačů MK, které byly nejlepším řešením pro zajištění lepší regulace vlhkosti v každé z archivních místností. "Práce na hradě představuje další výzvy," říká Glen Wilson, vedoucí prodejního týmu společnosti Munters, tým pro jižní Velkou Británii. "Vzhledem k tomu, že hrad je zapsán na seznamu památek I. stupně, nemohli jsme vyvrtat díry do zdí, abychom z archivu odvedli vlhký vzduch. To je důvod, proč byly vybrány kondenzátorové odvlhčovače." Společnost Munters spolupracovala se společností Belvoir Castle na předložení podrobné specifikace návrhu, která v kombinaci s jejich znalostí práce společnosti Munters na jiných historických místech poskytla jistotu potřebnou k výběru společnosti Munters pro tento projekt.
Výsledky
Díky implementaci odvlhčovačů Munters dokázala společnost Belvoir Castle zabránit kondenzaci a regulovat relativní vlhkost ve svých archivních místnostech po celý rok. Konzistentní relativní vlhkost vzduchu 50-55 % zajišťuje, že tuto cennou sbírku lze v těchto místnostech bezpečně uložit pro další generace. A zatímco poškození vlhkostí nelze vrátit zpět, lze zabránit dalším škodám a restaurování a katalogizace mohou pokračovat bez dalšího rizika. Instalace odvlhčovačů také odstranila potřebu vytápění archivních skladů, když jsou tyto místnosti neobsazené. Zatímco hnacím faktorem tohoto projektu byla kontrola kondenzace, nikoli spotřeba energie, značné náklady spojené s provozem zámku činí jakékoli úspory v této oblasti velmi vítanými. Od instalace provedl zkušený servisní tým společnosti Munters některé úpravy v jedné z místností, aby maximalizoval provoz a dále zvýšil efektivitu odvlhčovací roztok.Aplikace v tomto případě
Rychlá fakta
- Přesně regulujte relativní vlhkost vzduchu v archivních místnostech na 50-55 % RH po celý rok
- Zabránit dalšímu poškození historických a rodinných archivních fondů vlhkostí
- Splňují britskou normu BS4971 pro konzervaci v archivech
- Snižují potřebu dodatečného vytápění, šetří energii