Rychlá fakta

  • Technické znalosti: přesná regulace teploty a vlhkosti
  • Spolupráce orientovaná na zákazníka: aktivní zapojení do každé fáze projektu
  • Energetická účinnost: nejudržitelnější technologie rotorů na trhu

Udržitelné a přesné řízení klimatu v archivu Learning and Innovation Center

Při výstavbě Learning and Innovation Centre (LIC) na Vrije Universiteit Brussel (VUB) a Université Libre de Bruxelles (ULB) bylo přesné řízení klimatu v archivních místnostech naprosto klíčové. Společnost Munters byla vybrána společností Arcadis, světovým lídrem v oblasti inteligentního a udržitelného návrhu, inženýrství a konzultačních služeb pro přírodní a umělé prostředí, jako ideální partner pro poskytnutí energeticky efektivního a spolehlivého řešení pro ochranu cenných dokumentů a materiálů.

„Udržitelnost byla při stavbě LIC klíčová, jak z hlediska použitých materiálů, tak spotřeby energie. Naším cílem bylo minimalizovat spotřebu energie, což vedlo mimo jiné ke zlepšení ventilace, kde Munters sehrál velký rozdíl.“ Thomas Haustraete, Projektový manažer na VUB

Proč je řízení klimatu nezbytné pro archivy

V archivech mohou výkyvy teploty a vlhkosti mít škodlivé účinky na dokumenty a objekty. Příliš vysoká vlhkost zvyšuje riziko plísní a degradace materiálů, zatímco příliš nízká vlhkost může způsobit vysychání papíru a dalších jemných materiálů, které se stávají křehkými. Pro LIC byla stabilní a přesně kontrolovaná prostředí naprostou prioritou.

Inovativní spolupráce

Odbornost Munters v oblasti kontroly vlhkosti byla pro archiv LIC naprosto zásadní, jejich schopnost fungovat jako partner při navrhování se ukázala jako neocenitelná. Například během návrhové fáze probíhala rozsáhlá konzultace, což zajistilo hladký průběh instalace. Tento projektově orientovaný přístup od začátku umožnil všem stranám spoléhat na vynikající výsledek.

„Munters není jen dodavatel nezbytné klimatizační technologie, ale také aktivně přemýšlí společně se zákazníkem. To nás činí silnými. Projekt LIC je toho skvělým příkladem: určení správného konceptu byla výzva, ale jsme hrdí, že jsme byli zapojeni od návrhu až po realizaci.“ Wouter Adriaens, Application Engineer v Munters

Každý odvlhčovací systém je navržen podle potřeb zákazníka. Munters používá interní nástroje k výběru, konfiguraci a výpočtu systémů přizpůsobených projektu, což umožňuje společnosti Arcadis být ještě ambicióznější ve svém návrhu.

Univerzální ventilace pro archivní místnosti

Dnes je v archivní místnosti LIC instalován systém ML1100PLUS: modulární klimatický systém, který dokáže místnost chladit, vytápět, zvlhčovat a odvlhčovat s vysokou energetickou účinností. Vrije Universiteit Brussel stanovila přísné výkonnostní standardy s velmi konkrétními limity pro vlhkost a teplotu:

  • Standardy archivu LIC: 18 °C a 45 % relativní vlhkosti (RH).
  • Stabilní podmínky ±1 °C a ±3 % během 24 hodin.
  • Udržení dlouhodobých výkyvů ±2 °C a ±5 %.
  • Díky přesné regulaci chlazení a vytápění, zvlhčovače a odvlhčovače systému ML1100PLUS zůstává místnost vždy v rámci těchto standardů bez problémů.

    Aplikace ML1100PLUS je velmi všestranná. Systém je ideální pro skladovací místnosti a archivy, jako je LIC, ale osvědčil se i v muzeích a galeriích, čistých prostorách a laboratořích, při výrobě potravin a v prostorách pro balení, plnění a kapsle ve farmaceutických a průmyslových výrobních linkách.

    Co činí toto ventilační řešení tak výjimečným?

    Klíčovým prvkem výkonné práce ML1100PLUS je desikantové kolo, chytrá technologie, která filtruje vodní páru z místnosti. Tuto technologii nejenže vynalezl Munters, ale dodnes je nejvýkonnějším desikantovým rotorem na trhu. V kombinaci s pečlivou regulací teploty ML1100PLUS má LIC nyní efektivní řešení all-in-one, které lze snadno ovládat prostřednictvím centrálního řídicího systému.

    Výhody jednotky ML1100PLUS:
  • Přesné řízení klimatu – udržuje teplotu a vlhkost konstantní podle požadovaných standardů.
  • Energetická účinnost – snižuje spotřebu energie a přispívá k cílům LIC v oblasti udržitelnosti.
  • Kompaktní a modulární – snadná integrace do různých skladovacích a výzkumných prostor.
  • Minimální údržba – robustní konstrukce s dlouhou životností a nízkými nároky na údržbu.
  • „Společně s Wouterem Adriaensem z Munters jsme v Arcadis stanovili, jak má být vzduchová jednotka konstruována a fungovat. Také jsme společně posuzovali přetlak a těsnost archivu. Spolupráce probíhala velmi hladce, jak při návrhu, tak při realizaci. Byla to jasně úspěšná spolupráce!“ Vera Desoppere, Senior project engineer, Arcadis

    Řešení připravené na budoucnost

    Díky 70 letům zkušeností v řízení klimatu Munters nadále investuje do inovativních technologií, aby vyvíjel energeticky efektivní a udržitelná klimatická řešení. Instalace v LIC je dokonalým příkladem toho, jak progresivní inženýrství a spolupráce mohou vést k řešení připravenému na budoucnost.

    „Nepřetržitě investujeme do našeho R&D oddělení, abychom vyvíjeli ekologická a energeticky úsporná řešení. Jako výrobce neustále sledujeme potřeby trhu a přizpůsobujeme tomu náš vývoj a inovace.“ Wouter Adriaens, Application Engineer, Munters

    Aplikace v tomto případě

    Rychlá fakta

    • Technické znalosti: přesná regulace teploty a vlhkosti
    • Spolupráce orientovaná na zákazníka: aktivní zapojení do každé fáze projektu
    • Energetická účinnost: nejudržitelnější technologie rotorů na trhu

    Související produktová série

    ML Plus

    Odvlhčovací systémy

    Přesná klimatizace v archivu LIC | Munters