Platforma řízení klimatizace připravená na budoucnost
Řada Munters DSS Pro přináší novou generaci průmyslového odvlhčování: modulární, energeticky účinné a navržené pro přesnou regulaci teploty a vlhkosti i v těch nejnáročnějších podmínkách.
Platforma DSS Pro je navržena pro kritické aplikace a kombinuje pokročilou vysoušecí technologii, robustní konstrukci a inteligentní systémovou integraci, aby zajistila konzistentní výkon, optimalizovanou spotřebu energie a spolehlivý provoz po celý rok.
Ať už zvolíte plně konfigurovatelný DSS Pro, nebo zjednodušený DSS Pro SE, obě varianty jsou založeny na špičkové technologii vysoušecího rotoru Munters a odolném plášti AirPro, což zaručuje dlouhodobý výkon, flexibilitu a spolehlivost v široké škále průmyslových aplikací.

DSS Pro
Plně integrovaný modulární systém nabízející maximální flexibilitu a řešení řízení klimatizace na míru pro různé průmyslové obory.
Klíčové vlastnosti:
- Energeticky účinné odvlhčování
- Instalace v interiéru i exteriéru ve 20 konfigurovatelných velikostech
- Rozsah průtoku vzduchu: 2 800–145 000 m³/h
- Úplná regulace vlhkosti a teploty
- Možnosti regenerace: plyn, pára, elektřina, teplá voda
- Připraveno pro dvojitou reakci a tepelné čerpadlo
- Pokročilý plášť AirPro pro vysokou odolnost, energetickou účinnost a nejvyšší požární klasifikaci (A1, nehořlavá izolace)
- Integrovaný regulátor AirC800 s podporou více protokolů (Modbus, BACnet, LON)

DSS Pro SE
Navrženo pro dosažení optimální rovnováhy mezi výkonem a konkurenceschopností – DSS Pro SE poskytuje klíčový výkon DSS Pro v kompaktním provedení „vše v jedné skříni“.
Klíčové vlastnosti:
- Rozsah průtoku vzduchu: 2 800–14 000 m³/h
- Konstrukce v jednom boxu vhodná pro manipulaci vysokozdvižným vozíkem
- Rotor HPS a inovativní proplachy pro rekuperaci energie
- Regenerace: pára, elektřina, teplá voda
- Verze PLUS doplňuje moduly pro předúpravu a následnou úpravu
- Integrovaný regulátor AirC800
- Ochrana proti korozi Munters Protect

Navrženo s ohledem na udržitelnost
Platforma DSS Pro je konstruována pro dlouhodobou udržitelnost kombinací pokročilých technologií rekuperace energie, kompaktního designu systému a vysoce účinných komponent. Funkce jako inovativní řešení proplachu, procesní ventilátory EC s účinností IE5, připravenost na tepelné čerpadlo a robustní plášť AirPro pomáhají snižovat spotřebu energie, emise i celkové náklady na vlastnictví – bez kompromisů v oblasti výkonu řízení klimatizace.

Inteligentní řízení a konektivita
Srdcem systému DSS Pro je regulátor AirC800, který zajišťuje modulovanou regulaci vlhkosti s pokročilými komunikačními možnostmi, jako jsou Modbus, BACnet a LON. Umožňuje bezproblémovou integraci do systémů řízení budov a podporuje vzdálené monitorování a ovládání.

Modulární konstrukce „vše v jednom“
DSS Pro je postaven na plně konfigurovatelném plášti AirPro, který umožňuje modulární architekturu systému přesně přizpůsobenou každé aplikaci. Izolované dvoustěnné panely splňující normu EN1886, integrované možnosti předúpravy a následné úpravy, konfigurovatelné komponenty pro úpravu vzduchu a kompaktní rozměry umožňují řešení na míru, snadnou instalaci a spolehlivý provoz i v prostorově omezených podmínkách.
Přesná regulace klimatizace pro náročná prostředí

Farmaceutická výroba
Munters DSS Pro zajišťuje přesnou regulaci vlhkosti pro ochranu citlivých aktivních farmaceutických látek (API), čímž předchází vadám způsobeným vlhkostí, riziku kontaminace a prostojům výroby při zachování prostředí v souladu s GMP.

Zpracování masa
Díky prevenci kondenzace a kontrole vlhkosti chrání řada DSS Pro bezpečnost potravin, omezuje růst mikroorganismů a udržuje hygienické standardy, přičemž šetří energii, zvyšuje produktivitu a minimalizuje bezpečnostní rizika.

Cukrovinky
Munters zajišťuje stabilní a konzistentní relativní vlhkost na optimální úrovni ve všech fázích výroby cukrovinek – od sila až po skladování – čímž pomáhá předcházet lepivosti ve silech, potrubí i při balení a zvyšuje kvalitu i trvanlivost finálních produktů.

Vertikální farming
Vysoušecí odvlhčovač DSS Pro poskytuje pokročilé řízení klimatizace stabilizující vlhkost a proudění vzduchu, což podporuje zdravý růst rostlin a předvídatelné výnosy v moderních indoorových pěstebních systémech.

Ice rinks
Munters eliminates fog, condensation, and moisture related ice defects, ensuring safe, high quality skating conditions, improved visibility, and reduced energy and maintenance costs for ice arenas.

Výroba baterií
Odvlhčovače DSS Pro pro suché komory zajišťují extrémně nízké rosné body přívodního vzduchu, stabilní celoroční provoz, vyšší produktivitu a až 30% úsporu energie s rychlou návratností investice a nižšími celkovými náklady na vlastnictví.
Objevte řadu DSS Pro
Chcete se dozvědět více o tom, jak vám může společnost Munters pomoci? Vyplňte formulář a brzy se vám ozveme.