Munters MCS - Leak Detection Services

Förpackningsindustrin har allvarliga problem i sina produktionslokaler när vintern kommer på grund av den låga relativa luftfuktigheten. Den torra luften påverkar formen på kartongarken som används för att göra lådor. Förpackningsmaskinen är extremt känslig för förändringar i pappret och kan leda till mycket svinn.

Fördelarna med att installera ett fuktsystem för Munters är:

  •  En konstant, reglerad luftfuktighet i produktionslokalen – kartongarken kan behålla den rätta strukturen.
  • Ingen statisk elektricitet som kan orsaka maskinstopp.
  • Inget kalkdamm sprids i luften, som annars kan ta fäste på väggar och maskiner.
  • Luftfuktaren har lågt effekt krav (50-250 W) och är väldigt energieffektiv.
  • Utmärkt reglerbarhet.
  • Enkelt underhåll och låga driftskostnader.

En Munters luftfuktare med stegreglering som installeras i produktionslokalens ventilationssystem kan ändra den tidigare nivå på 15-20% RH, till en relativ luftfuktighet på 50%, vilket eliminerar problemen i formförändringar i kartongarken och tar bort statisk elektricitet. Pappers slöseriet minskar också.

Se hur våra luftfuktare har hjälpt V & S Group med deras största varumärke ABSOLUT

 

  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011