MCS

 

Det är med stora förhoppningar jag tillträder min tjänst som divisionschef för MCS. Moisture Control Services har en stark global position som jag vill utveckla ytterligare. Under 2009 kommer mycket av divisionens fokus ligga på att förbättra bruttomarginalerna, och den breda lanseringen under året av Field.Link-systemet kommer på sikt att starkt bidraga till detta.”

                                     -  Morten Andreasen, divisionschef

Division MCS erbjuder tjänster inom skadebegränsning efter vatten- och brandskador åt framförallt försäkringsbolag, samt fukt- och temperaturkontroll åt bland annat byggbranschen.
 

Verksamheten bedrivs globalt med stark lokal närvaro i cirka 300 servicedepåer. MCS har snabba svarstider och effektiv och miljövänlig teknik.

MCS skapar värde för försäkringsbolagen framförallt genom att minimera kostnader för skadans omfattning och handläggning, men också genom att hantera skadan professionellt gentemot försäkringstagaren. Inom temporär fukt- och temperaturkontroll skapas värde framförallt genom en hög kvalitet på tjänsterna och genom att förkorta tiden på kundens projekt.

Tjänster och erbjudanden
Munters har lång och gedigen erfarenhet av att hantera skador som orsakats av vatten, fukt eller brand. Divisionen har en stark lokal närvaro på många geografiska marknader via sina 300 servicedepåer och 1 845 medarbetare, och kan därmed erbjuda hög tillgänglighet.

MCS erbjuder tjänster inom

  • avfuktning
  • skadebegränsning
  • teknisk rekonditionering
  • luktkontroll
  • mindre ombyggnader

Stora miljövinster med skadebegränsning

Försäkringsskador är ofta avsevärt billigare att åtgärda med hjälp av avfuktning och restaurering än genom rivning och ombyggnation. Vid vattenskador är tiden en kritisk faktor och flexibiliteten i MCS teknik ger en snabb hantering vilket begränsar omfattningen av skadorna. Det finns även stora miljövinster jämfört med ombyggnation, då behovet av både material och avfall minskar. MCS erbjuder ett helhetsåtagande och agerar ofta som projektledare gentemot försäkringsbolagen och koordinerar övriga underleverantörer involverade vid skadeplatsen.   Burnt washing machine

Snabbare byggprojekt
MCS erbjuder även tjänster för temporär fukt- och temperaturkontroll, bland annat till byggindustrin. Effektiv torkning av betong och andra konstruktionsmaterial gör projekten snabbare och mindre väderberoende. MCS erbjuder också klimatkontroll för att förhindra korrosion på rengjorda stålytor, till exempel till skeppsvarv, därmed säkras kvaliteten vilket reducerar risken för skador och garantiproblem. Munters service technician restoring hotell lobby

Mobilt IT för snabb och effektiv skadebegränsning
MCS har som ambition att kraftigt förenkla och förbättra den dagliga kommunikationen både internt mellan tekniker och administration, men också externt med kunder i försäkringsärenden. För att minska den tid som används till administration av diverse projekt, exempelvis att fylla i blanketter, skaderapporter och åtgärdsplaner, har utvecklingen av ett mobilt IT-system påbörjats. Munters servicetekniker ute i fält kan på ett mer effektivt sätt rapportera och kommunicera såväl internt som med försäkringskunderna. Erfarenheten från den brittiska marknaden, där systemet har varit i bruk under drygt två år, visar på en stor potential att minska kostnaderna och samtidigt öka servicen till kunderna, framförallt genom tydligare on-line informationsflöden och snabbare hantering och service till nyckelkunder.

 

Sök