Coporate - Svenska

Historia

 Clouds and water

Fukten som finns i luften omkring oss är hjärtat i Munters verksamhet. Carl Munters kunskaper i termodynamik, resulterade i mitten av 50-talet i uppfinningar som kontrollerar luftfuktig- het genom att använda metoder baserade på naturlagarna.


Carl MuntersÅret var 1955 när uppfinnaren och entreprenören Carl Munters
(1897-1989) tillsammans med Marcus Wallenberg och två andra personer grundade Munters. 

Hans ursprungliga idé var att utveckla ett luftkonditioneringssystem baserat på evaporativ kylaCarl Munters first sketch of a rotor och avfuktning. Resultatet blev sorptionsrotorn och den evaporativa kyldynan. Teckningen till höger är hans första skiss av en   rotor, kärnan i avfuktning.                                  

First sectorized rotorMunters växer
Kort efter att Carl Munters dragit sig tillbaka i början av 70-talet, förvärvades Munters av  Incentive. Under 70-talet fortsatte expansionen till nya marknader genom egna bolag och licenstagare. Företaget ändrade sin strategi i slutet av 70- talet när en del patent började löpa ut.  Produktportföljen utökades gradvis och distributionen expanderade till större delen av Europa, Nordamerika och Japan, främst genom licenstagare.

På 80-talet förvärvades de flesta licenstagarna. En global MCS-verksamhet började växa fram runt 1985. 

Börsintroduktion Carl Munters receiving medal from the Swedish king Carl-Gustaf XVI
På 90-talet hade Munters blivit en internationell grupp med egen organisation i över 25 länder och tillverkning i 14 länder. Verksamheten organiserades kring temat  "The Humidity Expert". Munters AB introducerades på Stockholmsbörsen 1997.

Carl Munters dog 1989.  Under sin livstid ansökte han om närmare 1000 patent.

En världsledande leverantör
Carl Munters uppfinningar visade sig ha stort kommersiellt värde. Genom att kontinuerligt utveckla nya energisparande, miljövänliga lösningar baserade på sina uppfinningar, har Munters blivit en världsledande leverantör inom fuktreglering.

Sök
 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011