Övrig information

Årlig sammanställning

Årlig sammanställning av information som Munters AB (publ) har offentliggjort från och med den 1 april 2009 till och med den 23 april 2010 i enlighet med 6 kap. 1 b § lag (1991:980) om handel med finansiella instrument samt artikel 10 i prospektdirektivet (Direktiv 2003/71/EG) och artikel 27 i prospektförordningen (Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004) har Munters AB (publ) (”Bolaget”) till Finansinspektionen gett in en årlig sammanställning av information som Bolaget har offentliggjort från och med den 1 april 2009 till och med den 23 april 2010.

De pressmeddelanden och finansiella rapporter som Bolaget har offentliggjort från och med den 1 april 2009 till och med den 23 april 2010 återfinns här.

Denna årliga sammanställning krävs enligt och görs i enlighet med lagar och förordningar angivna ovan och inte för något annat ändamål och varken Bolaget eller någon annan person tar något ansvar för eller gör några utfästelser, vare sig uttryckliga eller underförstådda, avseende riktigheten eller fullständigheten av informationen som den innehåller. Det bör noteras att viss angiven information kan ha blivit inaktuell och Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att uppdatera sådan information i framtiden.

Sök