AgHort / E-news start page / Компания Munters обеспечивает передовой технологией охлаждения самую большую теплицу в южном полушарии

 

Компания Munters обеспечивает передовой технологией охлаждения самую большую теплицу в южном полушарии

Южноавстралийская компания d'VineRipe®, занимающаяся выращиванием томатов, в 2007 г. в городе Ту-Уэлс неподалеку от Аделаиды завершила первый этап строительства тепличного хозяйства площадью 8 гектаров.  Показатели производительности оказались весьма высокими, что, в сочетании с повышением спроса на томаты, приблизило второй этап строительства, которое более чем вдвое увеличило производственную мощность теплиц. Компания Munters обеспечила оба эти проекта системой охлаждения, и теперь предприятие d'VineRipe достигло производительности в 10 000 тонн томатов в год, что стало результатом использования энергоэффективной системы поддержания климата в помещении, не зависящего от колебаний наружной температуры от -2 °C до +47 °C.
Построенное по последнему слову техники тепличное хозяйство, основой которого является мышление в терминах экологически устойчивого развития и открытости, является предвестником будущего в плодоовощеводческой отрасли миру. Для работы элементов испарительного охлаждения CELdek® используется либо вода с завода по очистке сточных вод, либо дождевая вода, собираемая на площади в 17 гектаров. 724 вытяжных вентилятора Munters Euroemme® EM50n обеспечивают оптимальный контроль воздушных потоков, температуры и влажности, сохраняя доходность и безопасность капиталовложений.
Производительность тепличного производства, при равной площади, в 10 раз выше производительности производства в полевых условиях. Это означает, что занятая под посадки площадь теплицы дает наиболее высокий урожай. Существуют планы по использованию растительных отходов для биопереработки или декомпостирования, что даст потенциальную возможность производить газ, которым можно бы было заменить природный газ, который в настоящее время используется для работы теплиц.

Оборудование Munters независимо от наружной температуры поддерживает внутри теплиц постоянную температуру на уровне 24–28 °C и влажность от 65 % до 75 %. Более того, используемая система кондиционирования позволила увеличить относительную урожайность первосортных томатов, а также обеспечила снижение риска заболеваний и свела к минимуму объемы использования гербицидов и пестицидов.

Леон Мари, генеральный директор компании D’VineRipe, заметил, что "никакая другая система не обладает такими преимуществами, как система с охлаждающими элементами и вентиляторами, а превышение средних показателей урожайности первосортных

плодов стало результатом великолепной способности этой системы обеспечивать управление климатом в помещении". 

 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011