Pintura Industrial & Revestimento

A Munters hoje, é a principal fonte de equipamentos que desumidificam, aquecem, ou refrigeram um ambiente de revestimento. Isso tem evitado a corrosão na superfície de tanques e falhas de revestimento. O serviço da Munters garante qualidade no trabalho, aumenta ao máximo a vida do revestimento e diminui o tempo de trabalho.

A TECNOLOGIA MUNTERS FUNCIONA:

Ao conseguirmos manter a temperatura do ar do ponto de orvalho dentro do tanque mais baixa que a temperatura da pele do tanque, a condensação é evitada. Essa proteção elimina muitos problemas de trabalho, como a corrosão da superfície ou a falha prematura do revestimento.

Você pode se beneficiar da seguinte maneira com o sistema de controle de clima Munters:

VIDA ÚTIL DO REVESTIMENTO PROLONGADA

Pelo fato de mantermos uma baixa umidade na superfície do metal a condensação não se desenvolve. Os proprietários se beneficiam com uma vida útil do revestimento mais prolongada, o que pode reduzir os custos do ciclo de vida do revestimento em até 20%.

PRODUTIVADE DO REVESTIMENTO MELHORADA

Os empreiteiros usufruem dos benefícios que os serviços da Munters lhes proporcionam porque com os nossos serviços as operações de pintura e revestimento podem continuar durante qualquer condição climática. Agora, com o controle de temperatura e umidade, você pode terminar o trabalho a tempo, sem parar. Os desumidificadores Munters vão permitir que a sua pintura seja feita entre diferentes turnos, o que elimina a necessidade de pintar a cada dia. Ao eliminar o tempo perdido com limpeza entre turnos, a economia de horas em um projeto típico pode ser de até 20%.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUE VAI ALÉM DO EQUIPAMENTO

A Munters tem o equipamento que você precisa, mas em alguns projetos, você pode precisar mais do que um simples aparelho. Quando você necessitar de uma assistência total, nós iremos providenciar o equipamento, montar os componentes e acessórios necessários, e instalá-los no seu local de trabalho a fim de garantir uma operação segura e confiável. Nossos 15 anos de experiência em milhares de projetos de preparação de superfície e revestimento funcionam com uma garantia de que você pode confiar em nossos serviços. Cada um dos nossos técnicos passam por várias semanas de treinamento técnico especializado. Todos eles já têm participado em dezenas de projetos reais, de forma que podem contribuir com experiência prática no seu trabalho.

A Munters tem dado assistência com sucesso a projetos que variam desde tanques de óleo no Alasca até gasodutos no Texas, plataformas de perfuração no Mar do Norte, tanques de concreto na Flórida a pontes no Canadá. Cada projeto de revestimento tem seu aspecto único, e você pode contar com nossa equipe técnica para otimizar a solução de ar seco com o menor custo e o máximo de confiabilidade, não importa quão complexo o seu local de trabalho possa ser. Nós fornecemos um sistema de controle climático completo e confiável, de forma que você possa se concentrar na pintura e no revestimento.

INÍCIO RÁPIDO APÓS JATEAMENTO COM ÁGUA OU TESTE HÍDRICO

Quando o clima está úmido, a remoçao de água residual pode atrasar a obra em até dois dias. Mas, a Munters irá secar a superfície úmida em poucas horas, de maneira que os empreiteiros possam iniciar a próxima operação quase que de imediato. Esses benefícios geram uma economia de dezenas de milhares de dólares em projetos de revestimento, possibilitada pelo equipamento de controle climático Munters e nossos serviços técnicos de secagem.

SEM COMPROMETIMENTOS

No passado, as escolhas de revestimento foram comprometidas por conta das condições de trabalho. Geralmente o revestimento correto não podia ser aplicado devido a contaminação da superfície, condensação ou condições impróprias para cura. Agora a Munters lhe permite o controle completo de todas temperaturas como também da umidade. Com a Munters você pode usar o revestimento que você realmente precisa, sem se preocupar com as condições climáticas durante a aplicação e a cura.

ELIMINAÇÃO DE ATRASOS DEVIDO AO TEMPO

O ambiente seco proporcionado pela Munters elimina a condensação, e os nossos aquecedores podem ajudar a manter a temperatura em níveis ideais. Sendo assim, no clima do hemisfério Norte, não é necessário aguardar por tempo quente para fazer o revestimento. Nos climas do hemisfério sul, a alta umidade ambiente não é mais uma ameaça à pintura.

CONFORMIDADE COM A NACE (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ENGENHEIROS DE CORROSÃO)

O Relatório NACE 6A192 recomenda o uso de desumidificadores para reduzir o ponto de orvalho durante as operações de revestimento. Essas recomendações sugerem o uso de unidades que podem reduzir o ponto de orvalho em 10 graus F abaixo da temperatura ambiente em 20 minutos. Com a Munters, você pode sempre satisfazer ou sobrepujar as especificações do ponto de orvalho no ambiente de revestimento - e com isso você terá ampla capacidade para se alinhar às diretrizes da NACE.

ASSISTÊNCIA 24-HORAS E MONITORAMENTO REMOTO

Você não tem como prever quando irá necessitar de suporte técnico. Essa é uma realidade a ser encarada nas operações de pintura e revestimento. Por isso nós simplificamos. Ligue a qualquer hora no nosso número 1-800-MUNTERS. Nossa experiência estará disponível a você no seu local de trabalho em questão de minutos - não importa qual seja a sua necessidade. Além de proporcionarmos ao cliente o controle climático dentro do tanque, e portanto, o controle do próprio projeto, a tecnologia Munters também permite que você monitore a operação do equipamento de desumidificação, resfriamento, e aquecimento no local de trabalho, de uma localização remota.

 

 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011