O Clima Perfeito
Quando o seu ambiente necessita temporariamente do clima perfeito, chame os especialistas em controle climático! A Munters é a maior empresa de controle de clima do mundo. Nós podemos idealizar um projeto que: Quando o seu ambiente necessita temporariamente do clima perfeito, chame os especialistas em controle climático! Nós podemos idealizar um projeto que:
- Será especificamente integrado para satisfazer as suas necessidades;
- Pode proporcionar "conforto humano" ou reunir condições estritamente definidas;
- É custo-eficiente;
- Pode controlar a umidade separadamente da temperatura;
- Tem a capacidade de lidar com qualquer aumento de demanda causada por mudanças repentinas na temperatura ou no tamanho do grupo de pessoas.

A Maior Frota Para Locação desse Tipo
Devido ao tamanho e diversidade de nossa frota, nós podemos criar um sistema sob medida para satisfazer todas as suas necessidades. O equipamento Munters é compacto, opera silenciosamente, adapta-se a múltiplas fontes de energia e é facilmente transportado e instalado no local. A Munters oferece:
- Aquecedores;
- Equipamento de ar condicionado;
- Desumidificadores dessecantes.
A Munters é uma empresa com certificação ISO 9001
A equipe da Munters é treinada segundo a norma de certificação ISO 9001:2002. Todos os nossos líderes de projetos cursaram os seguintes assuntos:
- Psicrometria
- Desumidificação dessecante
- Equipamento de refrigeração e aquecimento
- Controle climático em estruturas temporárias, eventos, etc.
Assim como também muitos outros assuntos técnicos relacionados a controle de ambiente. Nosso pessoal é treinado para auxiliá-lo a avaliar a sua situação e fornecer as diretrizes necessárias para desenvolver o sistema que você precisa.
Alguns de Nossos Clientes
A Munters já forneceu controle climático para os maiores, mais prestigiados e às vezes mais complicados eventos. Nossa lista de clientes inclui:
- As Exposições Intinerantes do Instituto Smithsonian;
- A Liga Nacional Americana de Hóquei;
- O Museu de Arte de San Diego;
- O Centro de Exposição da Texas State Fair (Feira do Estado do Texas);
- O Estádio Georgia Dome em Atlanta;
Na convenção do Partido Republicano na Filadélfia o eleito foi a Munters
Ligue para nossa Assistência 55 41 3317-5050