Munters biedt u een breed assortiment van verwarming voor verschillende doeleinden.

Onze producten worden overal gebruikt, in de bouw, verwarmen van fabrieken, commerciële doeleinden. Ons assortiment is onderverdeeld in drie categorieën: draagbare, verplaatsbare en vaste verwarmingstoestellen. 

Hangende rechtstreeks gestookte gasverwarmer
De ARG is een mobiele, kostenefficiënte verwarmer die een zeer goede warmteopbrengst geeft voor een groot aantal toepassingen.
De GRY – D-lijn van verwarmers levert een kostenefficiënte punt- en ruimteverwarming voor een grote diversiteit aan toepassingen.
De GRY-lijn van verwarmers levert een kostenefficiënte punt- enruimteverwarming voor een grote diversiteit aan toepassingen.
Mobiele, indirect gestookte diesel, stookolie- en gasverwarmer
Mobiele infrarood dieselgestookte verwarmer
Draagbare rechtstreeks gestookte gasverwarmer
Indirecte stationaire dieselverwarmer
Keramische infrarood elektrische verwarmer
Mobiele en hangende indirect gestookte dieselverwarmer
Draagbare elektrische verwarmer
Mobiele infrarood-kwartslampverwarmers
Mobiele rechtstreeks gestookte dieselverwarmer
 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011