MCS Division World Wide

습도 컨트롤 서비스 (MCS)는 수해 복구 서비스와  긴박한 상황에서의 임시적인 습도 컨트롤의  세계적인 해결방법을 제공합니다
이 서비스는 전 세계의  고객을 위해 하루24시간, 주7일 동안  연중무휴 제공됩니다.  

문터스의 재해 복구 서비스는 일반 주택뿐만 아니라 상업용 빌딩의 피해복구를 담당합니다. MCS서비스는  수해 복구, 화재 복구, 탄소 제거, 손해 감정, 구조물 건조, 곰팡이 및 균류 제거, 문서 복원, 가정용 전자제품의 상태복원, 사고에 의한 피해 복원 및 누출 검사와 같은 서비스를 제공하고 있습니다  

 

문터스는 고객이 수해나 사고 등으로 인한 피해를 당한 경우 빠른 복구서비스를 제공합니다. 대부분의 경우 손상된 물품처리비용과 신축비용은 필수불가결합니다.수해 및 피해복구 서비스를 통하여  재건축에 필요한 경비와 재건축에 필요한 원자재 생산, 가공, 생산에 필요한 에너지 소모 및 원자재 운송비용을 절감할 수 있습니다.     

  문터스는 생산공장의 다양한 습도변화에 의한 영향을 없애거나 선박건조장과 같은 높은 습도환경에서의 부식을 방지하여 생산성 향상에 기여하는 환경제어의 긍정적인 효과를 주지하고 있습니다. THC 솔루션은 최적의 비용절감과  연속생산을 가능하게 합니다. 문터스의 기후 조절 시스템은 제품보증과 경영 위험요소를 감소시킬 수 있습니다. 문터스는 건축물 건조, 표면 처리 및 코팅, 육류 처리 제품 공정, 정밀주조, 국방, 가공 식품, 플라스틱 사출 성형, 농업, 제약, 병원과 학교 등에 솔루션을 제공합니다

 

해당국가의 MCS 사업부에서 관련정보를 얻으실 수 있습니다.

해당국가 선택
선택
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011