コーティング工程での最適化

コーティング工程では、乾燥空気を用いることで時間の短縮と一貫した品質維持が実現できます。最適な乾燥状態を保つことにより、季節を問わずコーティング工程での空気状態を安定させることができます。その結果、生産性の向上やエネルギーコストの削減が実現します。またムンタースの除湿システムを使用することによって、湿気を含んだ環気が引き起こす空調機器の汚染リスクを無くすこともできます。(空調器のドライコイル運転化)

  • 季節を問わず一貫した生産が可能に
  • 生産性が15~20%向上
  • コーティングの乾燥時間を短縮
  • GMP(医薬品等の製造品質管理基準)への適合を促進
  • 平均で10~15%の省エネルギーの実現

コーティング工程で必要とされる、正確な湿度の達成と管理を実現する最もシンプルで適確な技術、それがムンタースの除湿システムです。

Coating tablets    

Shiny surface

 

Flash fallback
 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011