ドライクール(DryCool™)システムは、温度と湿度をそれぞれ独立して管理できるようにします。 供給空気を100%処理するコスト的にも優れた設計で、現在お使いの空調システムやERV(エネルギー回収換気装置)と併せてご利用いただけます。湿度の管理は、設定湿度を超えて管理が必要になった時に行う方式です。
ドライクールシステムでは、デシカント除湿機の運転に必要な全エネルギーを冷凍機からの再利用でまかなうため、コストを抑えることができます。そしてドライクールユニットでは、デシカント除湿機およびセットとなるDX冷凍機の特性を組み合わせて活用します。すなわち、コンデンサーの排熱をデシカントロータの再生に利用します。この方式により、循環空気の事前処理が可能になるのです。