Global

Ogni volta che occorre trovare il metodo ideale per permettere l'ingresso, l'estrazione o la circolazione dell'aria all'interno di un impianto avicolo, Munters ha la risposta giusta. Scegli dalla vasta gamma dei prodotti e soluzioni Munters.

L’estrattore a cono EC50 (estrattore da 50” dotato di scarico a cono) è ideale per un flusso d’aria elevato in condizioni di pressione statica elevata e un basso consumo energetico.
I circolatori d’aria sono progettati per eliminare calore stratificato, umidità ed aria stagnante.  
EM30 è l’estrattore d’aria ideale quando è richiesta una portata elevata.  
EM36 è l’estrattore d’aria ideale quando è richiesto un flusso d’aria molto elevato.  Una versione in acciaio inox è ora disponibile!  
EM50n rappresenta un ulteriore sviluppo del collaudato modello EM50 ed è l’estrattore d’aria ideale quando è richiesta una portata molto elevata.  Una versione in acciaio inox è ora disponibile!
EMT30 – EMC30 sono sviluppati per eliminare calore stratificato, umidità ed aria stagnante.  
Riscaldare l’interno di un edificio può essere molto costoso, in particolare se gran parte del calore generato si disperde a causa di un mediocre isolamento. Le serrande per estrattori forniscono una barriera efficace al flusso d’aria quando gli estrattori non sono in funzione, ma non garantiscono un isolamentoefficace.  
Il controllo dell’illuminazione ha un ruolo fondamentale nelle moderne tecniche di allevamento avicolo. Un controllo adeguato dell’illuminazione consente infatti agli allevatori di raccogliere i benefici derivanti dal conseguimento di eccellenti obiettivi di produzione.  
Le serrande SM sono indicate per serre ed aziende avicole nonché per i capannoni industriali.

 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011