Global

AGHORT Allevamento ed Agricoltura / Clima per l'Avicoltura

 

Happy chickens

E’ noto che il controllo della temperatura e dell'umidità in un impianto avicolo è molto importante. Una cattiva gestione del clima può comportare una minore produzione di uova o carne, una maggiore mortalità ed addirittura catastrofiche perdite di profitto.

Munters ha le soluzioni ed i prodotti necessari a mantenere il clima controllato ed aiutare l'allevatore ad ottenere i migliori risultati possibili.

 

 

Ogni volta che occorre trovare il metodo ideale per permettere l'ingresso, l'estrazione o la circolazione dell'aria all'interno di un impianto avicolo, Munters ha la risposta giusta.
Il raffrescamento per evaporazione è la risposta naturale per ogni esigenza di controllo climatico. Grazie alla sua efficienza energetica, è il metodo ideale per applicazioni nel settore avicolo.
In base al tipo di carburante (gas, GPL, gasolio) ed applicazione (combustione diretta o indiretta; versione portatile, mobile o pensile), i generatori d'aria calda possono essere proposti in diverse configurazioni.
Avere i prodotti necessari al controllo climatico senza avere un sistema di gestione in grado di orchestrare il loro funzionamento sarebbe uno spreco di risorse. La gamma di quadri di controllo Munters varia dalla...
Il malfunzionamento di alcuni prodotti in un impianto avicolo può portare alla completa inefficienza del sistema di controllo climatico con il risultato di temperature eccessivamente basse o troppo elevate.

 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011