Global

Ogni volta che occorre trovare il metodo ideale per permettere l'ingresso, l'estrazione o la circolazione dell'aria (tramite l'uso do destratificatori) all'interno di una serra, Munters ha la risposta giusta. Scegli dalla vasta gamma di ventilatori e soluzioni Munters.

L’estrattore a cono EC50 (estrattore da 50” dotato di scarico a cono) è ideale per un flusso d’aria elevato in condizioni di pressione statica elevata e un basso consumo energetico.
ED24 è l’estrattore d’aria ideale quando è richiesta una portata elevata.
I circolatori d’aria sono progettati per eliminare calore stratificato, umidità ed aria stagnante.  
I circolatori d’aria sono progettati per eliminare calore stratificato,umidità e aria stagnante.  
EM50n rappresenta un ulteriore sviluppo del collaudato modello EM50 ed è l’estrattore d’aria ideale quando è richiesta una portata molto elevata.  Una versione in acciaio inox è ora disponibile!
EMT30 – EMC30 sono sviluppati per eliminare calore stratificato, umidità ed aria stagnante.  
Riscaldare l’interno di un edificio può essere molto costoso, in particolare se gran parte del calore generato si disperde a causa di un mediocre isolamento. Le serrande per estrattori forniscono una barriera efficace al flusso d’aria quando gli estrattori non sono in funzione, ma non garantiscono un isolamentoefficace.  
Le serrande SM sono indicate per serre ed aziende avicole nonché per i capannoni industriali.

 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011