Global

In base al tipo di carburante (gas, GPL, gasolio) ed applicazione (combustione diretta o indiretta; versione portatile, mobile o pensile), i termogeneratori d'aria calda possono essere proposti in diverse configurazioni adattabili ad ogni tipologia di serra. Scegli da la vasta gamma di termogeneratori di Munters quello che meglio soddisfa le vostre esigenze per le serre.

Il generatore pensile GA è stato progettato per un vasto campo di applicazioni: allevamenti animali, serre e siti industriali.
I generatori d’aria calda GAlp sono progettati per soluzioni di riscaldamento economiche in numerose applicazioni come serre, allevamenti avicoli e industrie.    
Il generatore d’aria calda GF è stato progettato come soluzione economica per un vasto campo di applicazioni: allevamenti animali, serre e siti industriali.
GPn/GCn Air Heater are designed for a flexible use in livestock housing or greenhouse.

 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011