Global

Ogni volta che occorre trovare il metodo ideale per permettere l'ingresso, l'estrazione o la circolazione dell'aria all'interno di un impianto per suini, Munters ha la risposta giusta. Scegli dalla vasta gamma dei prodotti e soluzioni Munters.

I circolatori d’aria sono progettati per eliminare calore stratificato,umidità e aria stagnante.  
EM36 è l’estrattore d’aria ideale quando è richiesto un flusso d’aria molto elevato.  Una versione in acciaio inox è ora disponibile!  
EM50n rappresenta un ulteriore sviluppo del collaudato modello EM50 ed è l’estrattore d’aria ideale quando è richiesta una portata molto elevata.  Una versione in acciaio inox è ora disponibile!
Euroemme® TU chimney extraction fan range is designed to perform reliably under the strenuous conditions associated with the ventilation of closed livestock structures.
Riscaldare l’interno di un edificio può essere molto costoso, in particolare se gran parte del calore generato si disperde a causa di un mediocre isolamento. Le serrande per estrattori forniscono una barriera efficace al flusso d’aria quando gli estrattori non sono in funzione, ma non garantiscono un isolamentoefficace.  
IL air inlets are designed to be used as ceiling mounted air inlets in livestock structures.
IS air inlets are designed to be used as ceiling or roof inlets in livestock structures
IW air inlets are designed to be used as wall mounted air inlets in livestock structures.
Search





 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011