Global

Il raffrescamento per evaporazione è la risposta naturale per ogni esigenza di controllo climatico. Grazie alla sua efficienza energetica, è il metodo ideale per applicazioni nel settore dell'allevamento suino. Munters offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni per ogni tipo di esigenza.

Il pannello di raffreddamento CELdek® 7090-15 viene utilizzato nei sistemi che richiedono la massima efficienza di raffreddamento. Può essere utilizzato per numerose applicazioni di raffreddamento, ma è particolarmente indicato per il raffreddamento di allevamenti e serre.
L’unità di raffrescamento DCP30 è un’unità compatta di raffreddamento evaporativo dell’aria ed è stata progettata per un vasto campo di applicazioni: allevamenti animali, serre e siti industriali.  
WDP è un sistema completo di alimentazione e scarico dell’acqua per l’u-midificazione di pareti di pannelli di raffrescamento (cooling).  Una versione in acciaio inox è ora disponibile!
Il sistema di distribuzione dell’acqua Munters WDP100-AL è progettato specificatamente per la stabilizzazione meccanica e la distribuzione dell’acqua ai pannelli di raffrescamento evaporativi CELdek® con spessore 100 mm. Tutti i componenti del sistema WDP100-AL sono in alluminio estruso o plastica, cioè materiali estremamente robusti e molto resistenti agli agentiatmosferici.
Search





 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011