Generatori di aria calda mobile a combustione indiretta da Munters Sial. Versatilità, flessibilità ed efficienza, il tutto affiancato ad un design robusto e potente, sono alla base di questo nuovo modello di generatore di aria calda di Munters Sial, che offre un’efficienza superiore al 90%. Il nuovo generatore di aria calda è principalmente studiato per il settore dell’edilizia e costruzioni, ma può trovare larga applicazione anche in altri settori come, ad esempio, il riscaldamento di tensostrutture.
Munters Sial, nel suo continuo sforzo di migliorare la propria gamma, lancia un nuovo prodotto che sarà sul mercato a partire dall’autnno 2009.
HER, nuovo generatore di aria calda, a breve sul mercato
Sial, Società operante sul mercato dal 1973 ed uno tra i Leaders Europei del settore, è stata acquisita nel 2006 da Munters, multinazionale svedese leader in prodotti e soluzioni per il controllo del clima a basso impatto ambientale.
Il dipartimento di Ricerca e Sviluppo di Munters Sial ha recentemente sviluppato HER, un nuovo potente generatore di aria calda mobile a combustione indiretta. HER sarà presentato al pubblico durante il prossimo Salone Internazionale dell’Industrializzazione Edilizia SAIE, che si terrà a Bologna dal 28 al 31 Ottobre 2009.
Robusto, Potente ed efficiente
Versatilità, flessibilità ed efficienza, il tutto affiancato ad un design robusto e potente, sono alla base di questo nuovo modello di generatore di aria calda di Munters Sial. Il nuovo generatore di aria calda è principalmente studiato per il settore dell’edilizia e costruzioni, ma può trovare larga applicazione anche in altri settori come, ad esempio, il riscaldamento di tensostrutture.La nuova gamma comprenderà tre diversi modelli da 100kW, 130 kW e 160 kW. Un modello più grande da 220kW sarà presentato sul mercato nella primavera 2010. Essendo un generatore a combustione indiretta, HER può essere utilizzato anche in spazi chiusi ed in presenza di persone o animali. L’impiego di HER per l’asciugatura del cemento è un’altra delle applicazioni possibili per questo versatile generatore mobile. Grazie al suo design robusto è l’ideale per l’utilizzo nei cantieri edili.
Opzioni speciali
Con il nuovo HER arriverà sul mercato una macchina robusta ed “heavy duty”, che potrà operare con diversi combustibili (Gasolio, Gas Propano Liquido o Metano), con una dimensione opportunamente studiata per poter passare attraverso le porte degli edifici. Ideale per utilizzi all’interno di spazi chiusi, grazie alla versione equipaggiata di potente ventilatore centrifugo può anche essere installato all’esterno, canalizzando l’aria all’interno. La ruota frontale girevole, la maniglia retraibile ed il particolare design rendono l’unità maneggevole e facile da trasportare all’interno di qualsiasi struttura