Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Poser une question
Business Areas
Connexion
ME-II® Structured Packing, is an efficient and economical product.
It has all the desirable characteristics including predictable throughput, low pressure drop, high efficiency and flexibility, which plays vital role in separations.
Spécification technique
Options
Téléchargements
Caractéristiques techniques | |
---|---|
"PACKING TYPE / SPECIFIC SURFACE AREA (m2 /m3): ME-II 65 X / 65 ME-II 125 X / 125 ME-II 170 X / 170 ME-II 200 X / 210 ME-II 250 X / 250 ME-II 350 X / 350 ME-II 500 X / 500 ME-II 750 X / 750 ME-II 65 Y / 65 ME-II 125 Y / 125 ME-II 170 Y / 170 ME-II 200 Y / 210 ME-II 250 Y / 250 ME-II 350 Y / 350 ME-II 500 Y / 500 ME-II 750 Y / 750" | |
Caractéristiques techniques | |
---|---|
"PACKING TYPE / SPECIFIC SURFACE AREA (m2 /m3): ME-II 65 X / 65 ME-II 125 X / 125 ME-II 170 X / 170 ME-II 200 X / 210 ME-II 250 X / 250 ME-II 350 X / 350 ME-II 500 X / 500 ME-II 750 X / 750 ME-II 65 Y / 65 ME-II 125 Y / 125 ME-II 170 Y / 170 ME-II 200 Y / 210 ME-II 250 Y / 250 ME-II 350 Y / 350 ME-II 500 Y / 500 ME-II 750 Y / 750" | |
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!