Emission Gas Cleaning

Two stainless steal chimneys in front of a pink sky.

Les dévésiculeurs protègent l’environnement. Les liquides de lavage sont séparés efficacement pour atteindre les niveaux de rejets en vigueur.

Le lavage des émissions polluantes est basé sur l’élimination des contaminants contenus dans le flux gazeux avant son rejet à l’atmosphère.   

De nos jours la majorité des systèmes de lavage sont des procédés d’absorption et de lavage humides qui utilisent les gouttes liquides comme solvant. La tâche du dévésiculeur est de stopper l’entrainement des vésicules liquides dans l’atmosphère et par là même de protéger l’environnement et les équipements situés après le lavaeur de gaz tels que les échangeurs de chaleur air/air.  

La demande de rendement toujours croissante des laveurs humides et des absorbeurs pour éliminer les polluants des phases gazeuses exige que les dévésiculeurs fonctionnent dans un processus plus large. En outre, l’optimisation des coûts de construction des nouvelles installations et l’amélioration de leurs capacités a permis une plus grande vitesse des gaz, ce qui représente un vrai challenge pour le fonctionnement des dévésiculeurs. Les clients de Munters utilisent la technologie de séparation par impaction dans des milliers d’installations à travers le monde depuis 4 décennies.  

Munters propose une gamme complète de systèmes de séparation et de services pour tous les dispositifs de lavage humide connus  : systèmes de séparation à simple, double ou triple étages comprenant des systèmes de lavage de même que la supervision d’installation sur site.

Munters peut vous aider à trouver le système dévésiculeur correspondant le mieux à vos projets. N’hésitez pas à nous soumettre vos questions et vos commentaires pour obtenir une offre personnalisée.

 

The DV210+ systems are built into the top section of the scrubber/absorber tower, primarily of a Flue Gas Desulphurization (FGD) plant.
The DH 2100-FGD (T 100) is a vane type droplet separator for horizontal gas flow direction, typically used in a panel design in the horizontal duct section of FGD absorbers.
The DV 880 (8800-Series) mist eliminator is a vane type separator for vertical gas flows. The DV 880 is typically used as 2-stage mist eliminator for medium to high liquid loadings
The DV 270 (T 271) droplet separator is a vane type separator for vertical flow. Used in evaporators, absorbers, gas scrubbers, desulphurization units, gas coolers, exhaust air treatment plants and chemical plant the DV...
DS 8000 is a series of spin vane separators removing droplets for both vertical and horizontal gas flow. The DS 8000 series avoids stack raining efficiently. Compared to other possiblities the spin vane separators are a...
 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011