Dark sea with a rainy and sunny sky.

La séparation liquide-gaz réduit la corrosion par le sel et permet de garder les filtres secs.

En mer et dans un climat littoral, la lutte contre l’humidité est incessante mais pas impossible. Munters propose des systèmes de prise d’air qui stoppe la menace des embruns d’eau de mer, de pluie et la grêle à l’entrée.

Les systèmes de ventilation des plateformes offshore, les prises d’air de ventilation des salles des moteurs et les prises d’air pour les turbines à gaz ont besoin d’être protégés contre les intempéries. Pluie, grêle, embruns d’eau de mer, neige ou autre particules en suspension dans l’air entrent dans le système de ventilation, ce qui engendre la corrosion et l’humidité des filtres. La prise d’air de la salle des machines nécessite une attention toute particulière pour une protection à long terme contre la corrosion et pour éviter que les machines ne fonctionnent dans de mauvaises conditions.

Une attention toute particulière doit être portée sur la prise d’air lorsque la température avoisine 0 C° ou descend en dessous. Le risque de gel est fort et par conséquent la séparation liquide –gaz n’est efficace qu’avec des appareils de chauffage complémentaires. En plus des conditions climatiques hostiles, il existe un certain nombre de particules solides en suspension dans l’air qu’il faut combattre, telles que la poussière de ciment, barytes, poussières de forage, carbone de torchère, fumée de combustion et grenailles de décapage provenant des activités de maintenance.

Les dévésiculeurs Munters protègent efficacement les systèmes qui en fait utilisent l’air ambiant. Les avantages sont :

  • filtres secs, durée de vie plus longue
  • moins de corrosion dans les systèmes de ventilation
  • Durée d’utilisation améliorée avec des filtres plus secs et moins de corrosion sur les machines.
  • Moins de boues, développement des bactéries, odeurs et corrosion diminués
  • Coûts de maintenance réduits
  • Environnement plus favorable pour les passagers et l’équipage, les aménagements intérieurs et les instruments fragiles.

Pour en savoir plus, lire la brochure  Eléments hostiles.

 

N’hésitez pas à nous soumettre vos questions et vos commentaires pour obtenir une offre personnalisée.  

Munters DFH is a so-called trace heated mist eliminator that removes snow particles and/or prevents the unit from icing. The separator unit accommodates vanes with electrical heating devices.
The DF single-stage solution offers good protection for forced- and naturally ventilated spaces.
The DCF two-stage solution combines inertial vanes with filter/ coalescers. They are 100% humidity proof and and self-extinguishing according to DIN 53438 standards.
The DFF three-stage solutions place an additional inertial vane stage behind the second-stage coalescer.
 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011