Industrie des Procédés

 

Gas flame in front of a blue sky.

 

 

 

La séparation liquide – gaz sécurise l’efficacité du procédé, fournit une protection des équipements situés en aval et permet la récupération des liquides précieux. 

  

 

 Aucun autre domaine d’application que les procédés industriels n’a autant besoin des dévésiculeurs. Les conditions variables des process telles que, débit, température et densité rendent chaque tâche de séparation un véritable challenge. En dehors des liquides, les flux gazeux des procédés peuvent aussi souvent être contaminés par des solides. De manière à éliminer les particules de toutes tailles, Munters utilise différentes techniques de séparation. Ceci inclus la séparation par impaction, par agglomération ( effet coalesceur ) et même par filtration. Les applications dans les procédés industriels concernent l’élimination des entrainements liquides, l’élimination des condensats et la suppression des contaminants dans les flux gazeux.  

 

L’élimination efficace des entraînement liquides est fondamentale à l’entrée des laveurs, tours de distillation et colonnes d’absorption qui utilisent des solvants. Les dévésiculeurs récupèrent les solvants valorisables et stoppe l’entraînement de liquide protégeant ainsi le matériel.


Les liquides condensés résultent des variations de pression et de température. Ils sont transformés soit en produits valorisables soit en un liquide qui réduit l’efficacité du processus. Le dévésiculeur récupère les produits valorisables ou élimine tout simplement le liquide de la phase gazeuse.


Les polluants sont des liquides, des gaz ou des particules solides, comme l’eau, le sel, composants de sulfate, sable et des quantités variables d’hydrocarbures non désirés qui doivent être éliminés des flux gazeux. Ils doivent être éliminés du processus car leur présence peut engendrer la défaillance totale d’un composant.


On place les dévésiculeurs Munters avant les compresseurs ou après les colonnes, à l’intérieur des laveurs ou après les échangeurs de chaleur. Munters fournit des équipements internes prêts à installer de même que des installations complètes comme par exemple :

  •     Séparateur de sulfate
  •     Distributeur d’entrée
  •     Réservoir sous pression avec 1 ou 2 étages de séparation
  •     Système de lavage
  •     Coalesceur

 

Pour en savoir plus, lire la brochure  The right place at the right time.

 

Munters peut vous aider à trouver le système dévésiculeur correspondant le mieux à vos projets. N’hésitez pas à nous soumettre vos questions et vos commentaires pour obtenir une offre personnalisée.    

 

 

 

 

 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011